Connettore, Universale, 4-poli, non schermata, Femmina diritto M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettori circolari a 4 poli
Connettore, Universale, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Maschio diritto M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 6 mm
Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Femmina angolato M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 4-poli, non schermata, Maschio angolato M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 4-poli, non schermata, Femmina angolato M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm