SACC-P12MS-4PL-CM M
-
Connettore
1438146
Connettore, Universale, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido Push-Pull