FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch
1473642
N. ELDAS®: 967003599

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Porte RJ45 PoE, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 48 V DC ... 55 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto








I vantaggi

Tipo REG secondo DIN 43880
LED di stato PoE per porta
Autonegoziazione
Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af
Autocrossing