Adattatore per guida DIN, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: PC-GF10, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, Set articolo adattatore per guida di supporto incluso il modulo di connessione cavo RJ45
Installazione di una rete: dal patch panel allo splitter PoE, agli isolatori di rete fino ai moduli SFP
Installate autonomamente l'intera rete: in caso di necessità, Phoenix Contact è a vostra completa disposizione. In rame, in fibra ottica o con connettore a innesto rapido: Phoenix Contact fornisce tutti i componenti necessari come patch panel, iniettori PoE, splitter PoE, isolatori e moduli di ridondanza per un'installazione flessibile direttamente sul campo.
Adattatore per guida DIN, tipo: Presa base con schermatura, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF10, tipo di connessione: Connessione rapida, senza inserti portamoduli
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili Push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, collegamento schermatura con sistema antitrazione
Patch panel, due connettori femmina RJ45, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20
Iniettore PoE, 30 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20
Componente SFP Gigabit per trasmissione fino a 10 km con una lunghezza d'onda di 1310 nm.
Memoria di parametrizzazione in formato micro SD
Patch panel, due connettori femmina RJ45 (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti ad attacco a molla (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
Isolatore di rete passivo per la separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Possibilità di collegamento per due spine RJ45.
I patch panel consentono la connessione sicura del quadro elettrico in campo
Patch panel Ethernet Connessione sicura e veloce
I patch panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Le connessioni IDC, Push-in o a vite semplificano l'installazione del cavo di campo nel vano di collegamento coperto.
La schermatura del cavo viene collegata in modo semplice e rapido, senza utensili, con scarico della trazione simultaneo, consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione.
Opzionalmente, i moduli di interfaccia sono disponibili anche con protezione contro la sovratensione e con monitoraggio della corrente schermo.
Gli iniettori PoE alimentano la rete con dati e tensione in tutta sicurezza
Iniettori PoE Alimentazione semplice e sicura
Con gli iniettori Power over Ethernet (PoE), le utenze Ethernet remote, come le telecamere, possono essere alimentate con dati e tensione tramite un solo cavo. La soluzione compatta stand-alone è disponibile in diverse classi di potenza fino a 60 watt.
Oltre al connettore femmina RJ45, gli iniettori PoE dispongono di tecnologie di connessione alternative per il cavo di campo e di una protezione contro la sovratensione integrata, che proteggono i terminali collegati e aumentano la disponibilità dell'impianto.
Lo splitter PoE separa energia e dati direttamente in campo
Splitter PoE Separazione di dati ed energia in campo
Lo splitter Power over Ethernet consente di installare in stazioni remote anche terminali non compatibili con PoE, in modo semplice e vantaggioso. Lo splitter PoE separa i dati dall'alimentazione direttamente in campo e li fornisce separatamente per gli Access Point WLAN o Bluetooth, i controllori, le stazioni I/O, ecc. In questo modo, potrai approfittare dei vantaggi e della semplicità del cablaggio di una soluzione PoE, anche per componenti di rete non compatibili con PoE.
Gli isolatori di rete proteggono i tuoi terminali
Isolatori di rete Per l'isolamento galvanico della rete
Le differenze di potenziale nel settore industriale sono un problema costante per la trasmissione sicura dei dati. Per l'isolamento galvanico in reti Ethernet basate su rame utilizza l'isolatore FL ISOLATOR.
Grazie all'affidabile isolamento fino a 4 kV potrai proteggere i tuoi dispositivi e le interfacce Ethernet in modo sicuro. L'immunità ai disturbi viene così aumentata considerevolmente.
L'isolatore FL ISOLATOR è disponibile, in base alle esigenze, con tecnologia di connessione M12 e con custodia per il montaggio a parete.
Moduli SFP per la trasmissione flessibile tramite fibra di vetro
Moduli SFP Utilizzo flessibile della tecnologia in fibra di vetro
Con i moduli SFP (Small Form Pluggable) potrai utilizzare le porte SFP dei tuoi switch Ethernet in modo flessibile. Trasmissione monomodale o multimodale, Fast Ethernet o Gigabit: Phoenix Contact offre i moduli SFP adatti per ogni applicazione:
- Trasmissione via rame e fibra ottica (monomodale e multimodale)
- Lunghezze di trasmissione fino a 80 km
- Trasmissione monofase con tecnologia WDM
- 100 MBit/s e 1000 MBit/s
- Adatti per tutti gli switch con slot SFP di Phoenix Contact