Splitter PoE Separazione di dati ed energia in campo. Collega in modo semplice i terminali senza interfaccia PoE, come gli access point WLAN o Bluetooth, i controllori e le stazioni I/O, a un'interfaccia PoE con lo splitter PoE FL PD 1001. Lo splitter separa energia e dati direttamente in campo e consente quindi, anche per i dispositivi non compatibili con PoE, un'installazione vantaggiosa e semplice in stazioni remote.

Splitter Power over Ethernet (PoE) in una robusta custodia di metallo

I vantaggi

  • Utilizzabile in quadri elettrici piatti grazie alle porte con uscita verso l'alto e verso il basso
  • Utilizzabile in stazioni decentrate grazie al campo di temperatura esteso
  • Versatile grazie alla trasmissione Gigabit e al supporto di PoE e PoE+
Base dello splitter PoE con porta RJ45

La custodia in metallo e il campo di temperatura esteso consentono l'uso in ambienti critici

Design compatto e robusto

Lo splitter Power over Ethernet FL PD 1001T GT è adatto per l'utilizzo in ambienti critici e in stazioni remote, grazie alla sua custodia in metallo e al campo di temperatura esteso.

Grazie alla struttura compatta e alle direzioni di uscita della porta verso l'alto e verso il basso, può essere utilizzato senza problemi anche in quadri elettrici compatti.

Splitter PoE con controllore nella cassetta di distribuzione

Lo splitter PoE può fornire alimentazione e tensione ai terminali Ethernet remoti come i controllori o gli access point WLAN

Potenti e flessibili

Grazie al supporto di Gigabit e Fast Ethernet, lo Splitter PoE può essere utilizzato per qualsiasi velocità di trasmissione. Inoltre, lo switch supporta sia PoE (IEEE 802.3af) che PoE+ (IEEE 802.3at). Sull'uscita sono disponibili 24 V DC e, a seconda dell'alimentazione, è disponibile una potenza massima di 25 W. Questo consente un'ampia varietà di scenari applicativi per le più svariate utenze Ethernet. Anche la tensione di uscita e la potenza vengono diagnosticate tramite LED.

Poiché lo splitter PoE non interferisce con la trasmissione dei dati, può essere utilizzato per tutti i protocolli di automazione.

Panoramica sugli Splitter PoE

Splitter PoE PD 1000
Splitter PoE PD 1000

Velocità di trasmissione 10/100/1000 MBit/s
Alimentazione di tensione tramite PoE/PoE+ (48 V DC)
Campo di temperatura -40 °C … +70 °C
Grado di protezione IP20
Tensione di uscita 24 V DC
Omologazioni -
All'elenco prodotti