Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Iniettori PoE

Iniettori PoE Fornitura di tensione e dati tramite un solo cavo

Con gli iniettori Power over Ethernet è possibile fornire ai dispositivi in campo dati e tensione con un solo cavo. Le tecnologie di connessione alternative IDC, Push-in o vite semplificano notevolmente l'installazione del cavo in campo. Sono disponibili anche varianti con due connessioni RJ45.

I vantaggi

  • Iniettore Midspan con diverse classi di potenza fino a 60 watt secondo la norma IEEE 802.3 af, at, bt
  • Ampia scelta tra le varie tecnologie di connessione
  • Protezione contro la sovratensione integrata per un'elevata disponibilità dell'impianto
  • Monitoraggio della corrente schermo per la diagnostica tramite EMC o differenze di potenziale
  • Vano di collegamento coperto dal coperchio collocato sulla parte anteriore
  • Isolamento galvanico dell'alimentazione interna

Video: Panoramica degli iniettori PoE e dei patch panel

La tua soluzione compatta per dispositivi di rete remoti: la famiglia di iniettori Power over Ethernet. Con un massimo di 60 Watt, forniscono con un solo cavo dati e corrente a dispositivi come le telecamere.

Iniettore PoE con coperchio di protezione aperto

Protezione contro i cortocircuiti grazie all'isolamento galvanico

Standard di potenza e isolamento galvanico

Con l'ampia gamma di classi di potenza differenti vengono soddisfatte le tue esigenze applicative. Gli iniettori PoE sono disponibili negli standard IEEE 802.3 af, at e bt fino a 60 watt.

Isolamento galvanico dell'alimentazione interna: la tensione di alimentazione e la porta principale Power over Ethernet in alcune varianti sono isolate galvanicamente

e forniscono una protezione ottimale contro i cortocircuiti nelle linee dati in campo.

Iniettori PoE con connessione RJ45, IDC, Push-in e a vite

Tecnologie di connessione alternative

Tecnologie di connessione alternative

Maggiore flessibilità e risparmio di tempo nell'installazione: scegli tra IDC, Push-in, connessione a vite e RJ45.

Vano del cablaggio coperto: un coperchio di protezione copre il vano di collegamento dedicato al cablaggio di campo con morsetti di connessione e contatti di schermatura, garantendo un'immagine dell'installazione uniforme. Oltre all'effetto ottico, i cavi sensibili sono protetti dagli influssi esterni.

Connessione senza utensili dell'iniettore PoE

Collegamento schermato senza utensili

Collegamento schermato senza utensili

La schermatura del cavo può essere collegata in modo semplice e rapido al dispositivo senza l'utilizzo di utensili, con scarico della trazione. È sufficiente inserire il cavo nell'apposito vano e chiudere la lamella schermante. Vantaggio: brevi tempi di installazione grazie alla connessione senza l'utilizzo di utensili, senza parti che possono perdersi.

LED per il monitoraggio della corrente schermo nell'iniettore PoE

Monitoraggio della corrente schermo tramite LED

Protezione contro la sovratensione e monitoraggio della corrente schermo

Gli iniettori PoE INJ 2000 sono disponibili con le nuove funzioni di protezione contro la sovratensione e monitoraggio della corrente schermo.

La protezione contro la sovratensione integrata protegge i dispositivi e l'applicazione da improvvise ed elevate tensioni sulle linee dati.

Il monitoraggio della corrente schermo del cavo viene utilizzato come funzione di diagnostica. Le differenze di potenziale o altre correnti di schermatura dovute a influssi EMC vengono indicate da un LED.