Iniettore PoE, 30 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20
Iniettori PoE
Iniettore PoE, 30 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20
Iniettore PoE, 30 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, intervallo di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C, isolamento galvanico. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Iniettore PoE, 60 W, connettore femmina RJ45 su morsetto IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, isolamento galvanico, collegamento schermatura con dispositivo antitrazione, monitoraggio della corrente di dispersione, protezione contro le sovratensioni. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, intervallo di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C, isolamento galvanico. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Iniettore PoE, 30 W, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, isolamento galvanico, collegamento schermatura con dispositivo antitrazione, monitoraggio della corrente di dispersione, protezione contro le sovratensioni. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Iniettore PoE, 60 W, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, isolamento galvanico, collegamento schermatura con dispositivo antitrazione, monitoraggio della corrente di dispersione, protezione contro le sovratensioni. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Iniettore PoE, 15 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 MBit/s, alimentazione 100 ... 240 V AC, desktop o montaggio a parete. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).