Gli iniettori Midspan collegano dispositivi Ethernet senza PoE (ad es. switch) con dispositivi terminali che supportano PoE (ad es. telecamere IP). Come Power Sourcing Equipment (PSE), l'iniettore alimenta un Powered Device (PD) tramite il cavo dati con l'energia richiesta. Iniettore e dispositivo terminale trattano autonomamente il fabbisogno di potenza.
INJ 0300
-
Iniettore
1836811
Iniettore PoE, 15 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 MBit/s, alimentazione 100 ... 240 V AC, desktop o montaggio a parete
Dettagli prodotto
| Larghezza | 65 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Lunghezza | 1400 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | Plastica |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Funzionalità di base | PSE/Midspan, conforme a IEEE 802.3af |
| Dati: Power over Ethernet | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero di canali | 1 |
| Assegnazione poli | 1:1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
| Tensione nominale in uscita | 56 V DC (PoE) |
| Potenza di uscita | 15 W |
| Dati: Ethernet | |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Tipo di prodotto | Iniettore |
| Volume di consegna | Cavo di alimentazione con spina E+F, 2 metri |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Funzioni | |
| Funzionalità di base | PSE/Midspan, conforme a IEEE 802.3af |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | PSE/Midspan, conforme a IEEE 802.3af |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,7 W |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Max. corrente assorbita | 0,8 A (con 120 V AC) |
| 0,55 A (a 240 V AC) | |
| Potenza assorbita | ≤ 36 W |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC Part 15, Class B |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Osservazioni | Classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | PSE/Midspan, conforme a IEEE 802.3af |
| Codice articolo | 1836811 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC351 |
| Codice prodotto | DNC351 |
| GTIN | 4067923478725 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 521.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 423 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Omologazioni internazionali
Facile montaggio a parete
10/100/1000 MBit/s
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen