CELLULINK 2401-4G EU M25 - Router
1503433

Viene preparato ai requisiti del CRA

Router industriale 4G da esterno, CAT1, 10 MBit/s, antenne integrate 1x1 SISO, dispositivo UE, fallback a 2G, montaggio a palo, montaggio a parete con accessori, 1 porta RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, GNSS, IP66/69K, IK10, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Router radiomobile industriale per reti mobili 4G
Antenne integrate per un'installazione economica e salvaspazio
Potenti antenne 1x1 SISO per una ricezione ottimale della telefonia mobile
Massima Cyber Security con la certificazione del dispositivo secondo IEC 62443-4-2
Dual SIM e fallback del provider con scheda SIM e eSIM
Sincronizzazione temporale e posizionamento tramite GNSS
Custodia da esterno resistente ai raggi UV e alle intemperie
Protezione antivandalica grazie alla resistenza agli urti IK10 e al LED disattivabile
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Ottimizzato per il montaggio diretto su palo o a parete con adattatore
Software per la gestione dei dispositivi e degli aggiornamenti disponibile come accessorio
Semplicità di configurazione mediante Web Based Management o REST-API
Alimentazione di tensione via Power over Ethernet o Power over Ethernet passivo
Numerose funzioni di diagnostica
Può essere utilizzato come time server NTP, anche in assenza di ricezione del telefono cellulare

Domande frequenti


I dispositivi Cellulink possono stabilire un tunnel VPN?

No, i dispositivi Cellulink non dispongono di una funzione VPN. La comunicazione non criptata tra l'applicazione e il luogo di installazione del dispositivo è un punto vulnerabile, soprattutto in caso di montaggio a grande distanza in spazi pubblici.... Vedi di più

No, i dispositivi Cellulink non dispongono di una funzione VPN. La comunicazione non criptata tra l'applicazione e il luogo di installazione del dispositivo è un punto vulnerabile, soprattutto in caso di montaggio a grande distanza in spazi pubblici. L'applicazione deve essere sempre crittografata end-to-end. Utilizzare un controllore con capacità VPN, ad esempio PLCnext Control oppure un dispositivo di sicurezza come ad es. la famiglia di prodotti mGuard. La normale comunicazione via Internet verso un cloud o un server web dovrebbe essere già crittografata. A tal fine, utilizzare ad es. una codifica TLS (HTTPS, MQTTS). A questo punto non è più necessaria una funzione VPN nel Cellulink. Se è comunque necessario un router radiomobile con funzione VPN, utilizzare la famiglia di prodotti TC ROUTER.

Vedi di meno

I dispositivi Cellulink dispongono di una modalità di risparmio energetico?

I dispositivi non dispongono di una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, è possibile disattivare il modulo radio mobile tramite il Web Based Management o un'API. In questo modo si riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo. La c... Vedi di più

I dispositivi non dispongono di una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, è possibile disattivare il modulo radio mobile tramite il Web Based Management o un'API. In questo modo si riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo. La comunicazione attraverso la rete di telefonia mobile non è più possibile.
Il massimo risparmio energetico si ottiene spegnendo completamente il dispositivo. Un controllore può commutare l'alimentazione PoE ad es. tramite un relè. Si noti che l'avvio e la registrazione del dispositivo nella rete di telefonia mobile richiedono del tempo.

Vedi di meno

Come viene alimentato il dispositivo?

A differenza della variante M40, la variante M25 non può essere alimentata con tensione DC. La variante M25 viene alimentata tramite il cavo Ethernet. A tale scopo è possibile utilizzare il PoE in conformità alla norma 802.3af o il PoE passivo.



Vedi le FAQ