Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets
Router guida DIN
Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Security-Router serie, 5 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch unmanaged a 4 porte, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 5 Porte RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets
Router 5G industriale (5G NR, release 16, SA/NSA), ora utilizzabile in tutto il mondo, fallback su 4G (LTE Advanced Pro) e 3G (HSPA+), switch a 4 porte, firewall, NAT, IPsec e OpenVPN, 4x prese per antenne SMA-F, invio di SMS ed e-mail, 4 DI, 2 DO. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Router industriale 4G-LTE, utilizzabile in tutto il mondo, fallback su 3G (HSPA+) e 2G (EDGE), 2 interfacce Ethernet, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2x prese per antenne SMA-F, invio SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale
Dispositivo di sicurezza 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, firewall
Dispositivo di sicurezza 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, firewall
Router industriale LTE 4G, versione Europa, fallback a 3G UMTS/HSPA+ e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2x presa per antenne SMA-F, invio SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale