Dispositivo di sicurezza
FL MGUARD 4302/KX
-
Router
1696708
Dispositivo di sicurezza 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, firewall
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 133,8 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
| 2 uscite digitali, 2 ingressi digitali | |
| Collegamento | Connessione push-in/a molla |
| Testo aggiuntivo | non a separazione galvanica |
| VPN - Pulsante di abilitazione | |
| Collegamento | Connessione push-in/a molla |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Dispositivo di sicurezza con firewall intelligente e VPN per 250 tunnel, custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso, Gigabit Wirespeed |
| Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
| Famiglia di prodotti | Security-Router |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche particolari | Campo di temperatura esteso |
| VPN | |
| Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 | |
| Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 | |
| Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 250 |
| Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
| Integrità dati | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
| Filtraggio | Indirizzi MAC e IP, Port, Protocolli |
| Portata dati firewall | max. 940 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata unidirezionale) |
| max. 850 MBit/s (Modalità Stealth, regole firewall di default, portata unidirezionale) | |
| Regole firewall | Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets |
| Funzionalità di base | Dispositivo di sicurezza con firewall intelligente e VPN per 250 tunnel, custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso, Gigabit Wirespeed |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
| Remote Syslog Logging | su server esterno |
| Routing | Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
| Protezione contro | IP-Spoofing, Flood Protection DoS e Syn |
| Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 250 MBit/s (Modalità router, portata VPN unidirezionale) |
| Diagnostica locale | US1, US2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| un LED per porta Link attivo / Speed LED verde / verde/giallo | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 36 V DC |
| Collegamento alimentazione | mediante COMBICON, sezione conduttore max. 1,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 1,12 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Corrente assorbita tipica | 120 mA (a US = 24 V DC e con temperatura ambiente di 25 °C) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 250 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Division 2, Groups A, B, C e D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certificato | E366272 |
| Nota | UL 60079-0 Ed. 7 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA C22.2 No. 60079-0 Ed. 4, CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc (GB 3836.1-2021, GB 3836.3-2021) |
| Certificato | 2024122310120181 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) 10 V/m (80 MHz ... 6000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV linea elettrica, 2 kV linea dati | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 1 kV (line/earth), 0.5 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2, FAIL, Link e Activity |
| Codice articolo | 1696708 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN311 |
| Codice prodotto | DNN311 |
| GTIN | 4067923260566 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 398.28 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 315.07 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massima sicurezza
Massime prestazioni
Integrazione della sicurezza IT e OT
Tecnologia di sicurezza mGuard
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen