Come soluzione PoE passiva, l'Ethernet Power Adapter fornisce la tensione alimentata al morsetto tramite il cavo Ethernet. Grazie alla struttura compatta, al montaggio su guida DIN e a un intervallo di temperatura compreso tra –40 °C e +75 °C, il dispositivo è ideale per le applicazioni a 10/100 Mbit/s per l'alimentazione di dispositivi terminali PoE (PD).
ETH POWER ADAPTER
-
Iniettore
1679314
Soluzione PoE passiva per l'alimentazione di tensione fissa di dispositivi terminali PoE (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, montaggio su guida DIN
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione semplice per la trasmissione della tensione sui fili inutilizzati
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Fusibile a innesto
Esecuzione compatta
LED per la segnalazione della tensione collegata