CELLULINK 2401-4G EU M40 - Router
1503487

The product will comply with CRA requirements

Router industriale 4G da esterno, CAT1, 10 MBit/s, antenne integrate 1x1 SISO, dispositivo UE, fallback a 2G, montaggio in quadro elettrico, 1 porta RJ45 (PoE In) e COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Router radiomobile industriale per reti mobili 4G
Antenne integrate per un'installazione economica e salvaspazio
Potenti antenne 1x1 SISO per una ricezione ottimale della telefonia mobile
Massima Cyber Security con la certificazione del dispositivo secondo IEC 62443-4-2
Dual SIM e fallback del provider tramite scheda SIM ed eSIM (L'eSIM sarà supportata in una versione successiva del firmware.)
Sincronizzazione temporale e posizionamento tramite GNSS
Custodia da esterno resistente ai raggi UV e alle intemperie
Protezione antivandalica grazie alla resistenza agli urti IK10 e al LED disattivabile
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Ottimizzato per il montaggio diretto su macchine, unità mobili o quadri elettrici
Software per la gestione dei dispositivi e degli aggiornamenti disponibile come accessorio
Semplicità di configurazione mediante Web Based Management o REST-API
Alimentazione di tensione via COMBICON, Power over Ethernet o Power over Ethernet passivo
Numerose funzioni di diagnostica
Può essere utilizzato come time server NTP, anche in assenza di ricezione del telefono cellulare

Domande frequenti


Cosa significa "eSIM ready"?

Tutti i dispositivi sono dotati di eUICC. eSIM/eUICC può essere utilizzato dopo un aggiornamento del firmware.


I dispositivi Cellulink possono stabilire un tunnel VPN?

No, i dispositivi Cellulink non dispongono di una funzione VPN. La comunicazione non criptata tra l'applicazione e il luogo di installazione del dispositivo è un punto vulnerabile, soprattutto in caso di montaggio a grande distanza in spazi pubblici.... Vedi di più

No, i dispositivi Cellulink non dispongono di una funzione VPN. La comunicazione non criptata tra l'applicazione e il luogo di installazione del dispositivo è un punto vulnerabile, soprattutto in caso di montaggio a grande distanza in spazi pubblici. L'applicazione deve essere sempre crittografata end-to-end. Utilizzare un controllore con capacità VPN, ad esempio PLCnext Control oppure un dispositivo di sicurezza come ad es. la famiglia di prodotti mGuard. La normale comunicazione via Internet verso un cloud o un server web dovrebbe essere già crittografata. A tal fine, utilizzare ad es. una codifica TLS (HTTPS, MQTTS). A questo punto non è più necessaria una funzione VPN nel Cellulink. Se è comunque necessario un router radiomobile con funzione VPN, utilizzare la famiglia di prodotti TC ROUTER.

Vedi di meno

I dispositivi Cellulink dispongono di una modalità di risparmio energetico?

I dispositivi non dispongono di una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, è possibile disattivare il modulo radio mobile tramite il Web Based Management o un'API. In questo modo si riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo. La c... Vedi di più

I dispositivi non dispongono di una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, è possibile disattivare il modulo radio mobile tramite il Web Based Management o un'API. In questo modo si riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo. La comunicazione attraverso la rete di telefonia mobile non è più possibile.
Il massimo risparmio energetico si ottiene spegnendo completamente il dispositivo. Un controllore può ad es. commutare l'alimentazione DC o PoE tramite un relè. Si noti che l'avvio e la registrazione del dispositivo nella rete di telefonia mobile richiedono del tempo.

Vedi di meno


Vedi le FAQ