Soluzione PoE passiva per l'alimentazione di tensione fissa di dispositivi terminali PoE (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, montaggio su guida DIN
Patch panel guida DIN
Adattatore per guida DIN, RJ45, CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, tipo di connessione: Connessione IDC, materiale: PC-GF10, sezione di connessione: AWG 26- 22, grado di protezione: IP20, Set articolo adattatore per guida di supporto incluso il modulo di connessione cavo RJ45
Adattatore per guida DIN, tipo di connessione: Connessione rapida, materiale: PC-GF10, grado di protezione: IP20, senza inserti portamoduli
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti ad attacco a molla (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
Patch panel, due connettori femmina RJ45 (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti LSA (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, collegamento schermatura con sistema antitrazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 4 morsetti a vite (struttura 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura su guida DIN
Modulo Cable Sharing, due connettori femmina RJ45 con equipaggiamento Ethernet (uscita cavo verso l'alto) su 8 morsetti a molla, CAT5e, 10/100 MBit/s, montaggio su guida di supporto, IP20, a scelta schermatura verso la guida di supporto mediante Jumper
Patch panel, larghezza ridotta, ampio campo di temperatura, due connettori femmina RJ45, struttura 1:1, schermatura continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20