Patch panel I patch panel servono da moduli di interfaccia tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. I nuovi dispositivi su guida DIN, oltre alla tradizionale connessione RJ45, offrono anche connessioni Push-in, IDC o a vite, consentendoti di risparmiare tempo durante l'installazione. Nuove versioni con protezione contro la sovratensione integrata e monitoraggio della corrente schermo. La gamma viene ampliata con iniettori Power-over-Ethernet, con i quali i partecipanti Ethernet remoti possono essere alimentati con dati e tensione tramite un cavo comune.

Patch panel

I vantaggi

  • Montaggio semplice e rapido
  • Ampia scelta tra le varie tecnologie di connessione
  • Protezione contro le sovratensioni integrata per un'elevata disponibilità dell'impianto
  • Numerose approvazioni come ATEX, IECEx, UL e DNV GL per la cantieristica navale
  • Vano di collegamento coperto dal coperchio frontale
  • Struttura compatta

Varie tecnologie di connessione e vano di collegamento coperto

Maggiore flessibilità e risparmio di tempo nell'installazione: scegli tra IDC, Push-in, connessione a vite e RJ45.

Vano del cablaggio coperto: un coperchio di protezione copre il vano di collegamento dedicato al cablaggio di campo con morsetti di connessione e contatti di schermatura, garantendo un'immagine dell'installazione uniforme. Oltre al vantaggio estetico, i fili di collegamento sensibili sono protetti dagli agenti esterni.

Collegamento schermato senza utensili: connessione senza parti mobili

Collegamento schermato senza utensili

Collegamento schermato senza utensili

La schermatura del cavo può essere collegata in modo semplice e rapido al dispositivo senza l'utilizzo di utensili, con scarico della trazione. È sufficiente inserire il cavo nell'apposito vano e chiudere la lamella schermante. Vantaggio: brevi tempi di installazione grazie alla connessione senza l'utilizzo di utensili, senza parti che possono perdersi.

Protezione contro le sovratensioni sul lato del cavo di campo

I patch panel sono disponibili con le nuove funzioni di protezione contro le sovratensioni e monitoraggio della corrente di dispersione sullo schermo. La protezione contro le sovratensioni integrata protegge i dispositivi e l'applicazione da improvvise ed elevate tensioni sulle linee dati. Il monitoraggio della corrente di dispersione sullo schermo del cavo, in applicazioni con Power over Ethernet, può essere utilizzato come funzione di diagnostica. Le differenze di potenziale o altre correnti di dispersione dovute a fattori di compatibilità elettromagnetica vengono indicate da un LED.

La famiglia dei patch panel in sintesi

Patch panel PP-RJ-...
Patch panel PP-RJ-...-E
Patch panel PP-RJ-...-F
Patch panel PP-RJ-...

Patch panel PP-RJ-...-E

Patch panel PP-RJ-...-F

Descrizione Patch panel standard Patch panel standard con numerose omologazioni Patch panel con protezione contro le sovratensioni
Connessione RJ45, a vite, Push-in, IDC RJ45, a vite, Push-in, IDC RJ45, a vite, Push-in, IDC
Omologazioni UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Protezione contro le sovratensioni No No Sì
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti