Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Rete di resistenze
1642820

Rete di resistenze 22 kΩ in parallelo, 620 Ω in serie per il monitoraggio dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità. Monitoraggio dei guasti di linea mediante isolatori galvanici o ingressi digitali in conformità alla norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6.

Dettagli prodotto