I nostri indicatori di processo multifunzionali registrano corrente, tensione, RTD e TC, nonché segnali provenienti da trasduttori di resistenza tramite l'ingresso universale. I valori di processo attuali sono facili da leggere sui display a 5 cifre retroilluminati. Contemporaneamente, il grafico a barre ti offre una visione rapida. Grazie al cambio di colore del display, è possibile riconoscere rapidamente gli stati di allarme anche da una distanza maggiore.
Indicatore di processo multifunzione in custodia a fronte quadro per il monitoraggio e la rappresentazione di valori di misura analogici. Gli ingressi universali consentono la connessione di corrente, tensione, RTD e TC. 2 uscite di commutazione relè e 1 uscita analogica..