Tutti i convertitori di temperatura Field Analog sono a 2 fili. Non è necessaria un'alimentazione di tensione separata, poiché i prodotti vengono alimentati direttamente tramite la linea di misura 4 mA ... 20 mA. In questo modo si ha un ulteriore risparmio di risorse di cablaggio.
Trasmettitore da installare sulla testina con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Configurazione standard, Connessione a vite