MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP
-
Convertitore di temperatura
1145207
Ex i-Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatore galvanico Ex i, Configurazione standard, Connessione Push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | Software |
| HART | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Software |
| HART | |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tempo di risposta (0-99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Tensione di prova | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| 11 V DC ... 30 V DC | |
| Segnale | |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Misurare | |
| Numero ingressi | 1 |
| Range tensione d'ingresso | -20 mV ... 100 mV (Campo di misura minimo: 5 mV) |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| Intervallo di resistenza lineare | 10 Ω ... 2000 Ω (Range di misura minimo: 10 Ω) |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 23 mA |
| Carico resistivo | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Codifica HART | FSK ± 0,5 mA |
| Versione HART | 7 |
| Velocità di trasmissione | 1200 Baud |
| Filtro di frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Resistenza di comunicazione | ≥ 250 Ω |
| Ritardo di accensione | 7 s (HART) |
| 7 s (Valore di misura) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Installazione Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Div. 1 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Protocolli | HART |
| Segnalazione stato | LED (rosso) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -50 °C ... 100 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (su NN) |
| Classe di climatizzazione | B2 |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificato | EPS 20 ATEX 1 166 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificato | IECEx EPS 20.0060X |
| CSA | |
| Siglatura | IS for Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
| AIS / Class I / Div. 1 / ABCD | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1145207 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1243 |
| Codice prodotto | DK1243 |
| GTIN | 4063151135027 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 167.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 140 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Adattatore per la programmazione 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen