MPS-MT - Connettore di prova
0201744
N. ELDAS®: 158945005

Connettore di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm2, numero poli: 1, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Con la spina di prova il contatto sicuro avviene nel vano di ponticellamento e in tutte le prese con diametro da 2,3 mm
Spine di prova a due elementi per la combinazione cromatica singola della spina
Le spine di prova vengono inserite nel vano funzionale dei morsetti del sistema CLIPLINE complete oppure nell'apposita presa di prova