FA MCR-HT-TS-I-OLP - Convertitori per sonde di temperatura
1105515

Trasmettitore da installare sulla testina con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di massimo 2 segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e di tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Configurazione standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili