Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Comunicazione HART

Comunicazione HART

La gamma di prodotti per la comunicazione HART® mette a disposizione moduli di interfaccia trasparenti per HART® e dispositivi da campo compatibili con HART®. Inoltre, il multiplexer HART® ti offre la possibilità di una comunicazione bidirezionale con un massimo di 32 dispositivi da campo compatibili con HART® e in collegamento con un massimo di 4000 dispositivi da campo compatibili con HART®.

I vantaggi

  • Semplicità di configurazione e diagnostica online dei dispositivi da campo compatibili con HART®
  • Documentazione costante delle variabili e degli stati di processo tramite PC o sistema di gestione
  • Nessuna influenza sull'elaborazione dei valori di misura grazie all'accesso parallelo ai dispositivi da campo HART®
  • Elaborazione di più di 4000 canali su un PC collegando fino a 128 multiplexer HART® con 32 canali ciascuno

Comunicazione HART®

Multiplexer HART® con scheda di connessione
Trasmettitori di temperatura parametrizzabili tramite HART® per guida DIN e come convertitori di testa
Isolatori galvanici trasparenti per HART® delle famiglie di prodotti MACX Analog e MINI Analog Pro
Multiplexer HART® con scheda di connessione

Il multiplexer HART® MACX MCR-S-MUX viene utilizzato per il collegamento digitale di un massimo di 32 dispositivi da campo compatibili con HART® a un PC. I dispositivi da campo sono collegati nel modo operativo punto-punto tramite la scheda di connessione HART® MACX MCR-S-MUX-TB e comunicano con il multiplexer tramite il protocollo HART®. Il multiplexer HART® comunica con un PC collegato tramite un bus RS-485.

Trasmettitori di temperatura parametrizzabili tramite HART® per guida DIN e come convertitori di testa

Parametrizza i trasmettitori di temperatura della famiglia di prodotti Field Analog in modo universale prima del montaggio o durante la messa in servizio tramite il segnale HART®. Allo stesso tempo, i trasmettitori offrono la possibilità di trasmettere i valori di misura e i dati diagnostici tramite il protocollo HART® a un sistema di controllo collegato per un'ulteriore elaborazione.

Isolatori galvanici trasparenti per HART® delle famiglie di prodotti MACX Analog e MINI Analog Pro

Gli isolatori di alimentazione, di ingresso e di uscita di MACX Analog e MINI Analog Pro garantiscono la trasparenza per HART®. Ciò consente una comunicazione bidirezionale con il dispositivo da campo tramite il controllore o un palmare HART®. Inoltre, in sistemi a bassa impedenza, l'impedenza HART® può essere aumentata mediante una resistenza aggiuntiva degli isolatori di alimentazione MACX Analog.

Esempio pratico di comunicazione HART®

Rappresentazione grafica di una topologia con comunicazione HART®

I dispositivi bidirezionali della serie MACX Analog compatibili con HART® consentono di integrare le informazioni HART® in sistemi di progettazione e gestione separati tramite il multiplexer HART® MACX MCR-S-MUX e i moduli di cablaggio corrispondenti. I comserver corrispondenti consentono un'ulteriore elaborazione anche tramite Ethernet. In questo modo, anche valori limite e diagnostici, nonché informazioni come lo stato di calibrazione o lo stato dei dispositivi da campo intelligenti vengono integrati nei sistemi di comando di processo senza feedback, eseguendo calibrazioni remote.

E-paper
Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni

Elaborazione, trasmissione e visualizzazione di segnali senza interferenze e in sicurezza grazie all'isolamento galvanico a 3 vie: la nostra gamma prodotti per l'elaborazione di segnali e la protezione contro le esplosioni copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze e in sicurezza, come ad esempio gli isolatori galvanici NAMUR, gli isolatori galvanici bipolari, i convertitori di temperatura, gli isolatori di alimentazione, ecc.

Apri l'e-paper
Copertina della brochure "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni"