MACX MCR-S-MUX-TB-1
-
Scheda di trasmissione HART
1292339
La scheda di trasmissione HART serve a emettere i segnali provenienti dai convertitori di segnale compatibili con HART o dai dispositivi da campo e a trasmetterli a HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX. La morsettiera in uscita assicura la trasmissione dei segnali analogici.
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Le condizioni di installazione influiscono sulla temperatura ambiente. Osservare le "Istruzioni di installazione del quadro elettrico". |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 16 |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19 V ... 31,2 V |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | HART |
| Segnale d'ingresso | Corrente |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | HART |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Puntalino senza / con collare in plastica) | |
| Livello del segnale | |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntalino senza / con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 0,25 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Larghezza | 127 mm |
| Altezza | 125,4 mm |
| Profondità | 82,3 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP00 (Custodia) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN / montaggio a parete |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 1292339 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK114W |
| Codice prodotto | DK114W |
| GTIN | 4063151525255 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 458.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 458.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen