Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Moduli di controllo della velocità e dell'arresto

Controllori di velocità e di arresto

Velocità troppo elevate sono pericolose sia per le persone che per le macchine. I moduli di controllo della velocità e dell'arresto monitorano e, in caso di emergenza, disattivano in modo sicuro i componenti rotanti degli impianti. I dispositivi di commutazione sono compatibili con tutti i comuni tipi di sensori e possono essere configurati e messi in funzione in modo particolarmente rapido tramite i pulsanti che si trovano sul prodotto o basati su software.

Nuovi prodotti

Dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo PSR-MM20

Dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo

Monitoraggio sicuro dei movimenti

Il dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo PSR-MM20 è un relè di sicurezza per il monitoraggio del movimento. Il PSR-MM20 rileva l'eccessiva velocità o l'arresto di parti rotanti in impianti e macchine.

Caratteristiche principali

  • Connessione di due interruttori di prossimità PNP a 3 fili
  • Monitoraggio delle soglie di velocità parametrizzabili
  • Impostazione flessibile della frequenza fino a 31,5 Hz (in passi da 0,5 Hz) o fino a 315 Hz (in passi da 5 Hz)
  • Uscita analogica (0-10 V) per il monitoraggio dei valori di velocità
  • 17,5 mm di larghezza di installazione

I vantaggi

  • Monitoraggio del movimento sicuro fino alla Cat. 4/PL e in conformità alla norma EN ISO 13849-1 e fino a SIL 3 in conformità alla norma EN IEC 62061
  • Configurazione semplice e senza software direttamente sul dispositivo
  • Compatibile con gli interruttori di prossimità PNP a 3 fili e gli interruttori di prossimità Pulsotronic Push-Pull, per soddisfare con particolare facilità i requisiti di segnale del sensore

Controllore di velocità e di arresto PSRmotion

Controllore di velocità e di arresto PSRmotion

Monitoraggio compatto dei movimenti senza sensori aggiuntivi

Il modulo di controllo della velocità senza sensori PSR-MM35 monitora in modo affidabile le velocità proteggendo da movimenti pericolosi. Sulla base della misurazione del campo rotante dell'azionamento, le funzioni di sicurezza integrate STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) e SSR (Safe Speed Range) vengono implementate in modo affidabile fino a SIL 3 o PL e.
Con il sistema di controllo arresto PSR-MM25 viene monitorato l'arresto della macchina senza sensori aggiuntivi e azionato, ad esempio, un dispositivo di interblocco. Per il riconoscimento dell'arresto viene valutata la tensione indotta in un avvolgimento del motore.

  • Larghezza di installazione di 12,5 mm
  • Monitoraggio sicuro dei movimenti fino a SIL 3/PL e
  • Uscite di relè a guida forzata
Moduli di controllo della velocità e sistemi di controllo arresto PSRmotion

Moduli di controllo della velocità e sistemi di controllo arresto per il monitoraggio sicuro dei movimenti

Controllo arresto e velocità in un unico dispositivo

Con il controllore di velocità e di arresto PSR-MM30 combinato è possibile monitorare, oltre allo stato di fermo, fino a tre diversi modi operativi. Grazie all'affidabile processo di misurazione, PSR-MM30 garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto.

  • Larghezza 22,5 mm
  • Compatibile coi moderni Safety-Encoder fino a SIL 3
  • Rilevazione del movimento tramite Encoder o interruttore di prossimità dell'impianto
  • Uscite di relè a guida forzata, uscite segnale parametrizzabili
  • Monitoraggio live con il software PSRmotion
  • Messa in funzione tramite connessione USB
  • Compatibilità con gli interruttori di sicurezza PSRswitch grazie al monitoraggio delle porte di sicurezza integrato
  • Fino a PL e e SIL 3
Software PSRmotion per moduli di controllo della velocità e sistemi di controllo arresto

Software PSRmotion per controllori di velocità e di arresto

Monitoraggio live tramite software PSRmotion

Con il software PSRmotion, è possibile mettere in servizio, parametrizzare e monitorare comodamente i nostri controllori di velocità e di arresto.
Nella modalità per il monitoraggio live, è possibile visualizzare le sequenze di movimento delle macchine.
Il software per ambiente Windows può essere scaricato gratuitamente. Il software viene adattato tramite un'interfaccia USB.