CABLE-15/8/250/RSM/PD - Cavo adattatore
2981758

Adattatore per dispositivo di monitoraggio della velocità PSR (PSR-MM30), 15/8 poli, lunghezza cavo 2,5 m, per fissaggio con filetto 4-40 UNC, per controllore: Parker Drives

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Possibilità di connessione ai sistemi di controllo della velocità sicuri PSR-RSM4 e PSR-MM30
Adatto per la connessione a un'interfaccia feedback motori esistente di un azionamento elettrico
Tipo di controllore:PARKER Drives
Connessione D-SUB 15 poli
Lunghezza cavo di connessione al sistema di controllo della velocità: 2,5 m