Interruttore di sicurezza senza contatto, attuatore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, struttura compatta
Interruttore di sicurezza
L'interruttore di sicurezza PSRswitch compatto e non a contatto monitora le porte di protezione e le posizioni. Grazie alla tecnologia RFID integrata, l'interruttore offre la massima protezione contro le manipolazioni e raggiunge il livello massimo di sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 14119. Le unità di valutazione compatibili, il cablaggio SAC e la diagnostica integrata forniscono una soluzione vantaggiosa per la vostra fabbrica digitale.
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 2 contatti NO, struttura compatta, 5 m di cavo aperto in PVC
Interruttori di sicurezza fino cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), attuatore codificato, compatibile con tutti i livelli di codifica del sensore, alimentazione induttiva tramite il sensore, IP69K
Interruttore di sicurezza senza contatto, attuatore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, struttura tonda
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 1 contatto NO/1 contatto NC, struttura compatta, 5 m di cavo aperto in PVC
Interruttore di sicurezza senza contatto, attuatore rinforzato, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, struttura compatta
Interruttore di sicurezza senza contatto, attuatore rinforzato, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, struttura piatta
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 1 contatto NO/1 contatto NC, struttura piatta, 3 m di cavo aperto in PVC
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 2 contatti NO, struttura piatta, 5 m di cavo aperto in PVC
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 2 contatti NO, struttura tonda, connettore M8 a 4 poli
Interruttore di sicurezza PSRswitch compatto e senza contatto
Monitoraggio intelligente della porta di protezione e della relativa posizione Con l'interruttore di sicurezza senza contatto PSRswitch
L'interruttore di sicurezza senza contatto PSRswitch monitora le porte di protezione e le posizioni delle macchine per portare macchine e impianti in uno stato sicuro in caso di emergenza.
I vantaggi
- Massima protezione contro le manomissioni grazie a tre livelli di codifica RFID
- Collegamento in serie sicuro con informazioni diagnostiche complete
- Connessione M12 per una facile installazione e manutenzione
- Design compatto per un'installazione flessibile su porte e sportelli
- Soluzione economica completa per una fabbrica digitale sicura
Nuovi prodotti
Interruttori di sicurezza magnetici
Rilevamento delle condizioni di sicurezza
Gli interruttori di sicurezza magnetici PSR-MIS monitorano i ripari mobili senza alcun contatto.
Caratteristiche principali
- 3 tipi
- Collegamento in serie sicuro fino a PL d
I vantaggi
- Principio di commutazione magnetica comprovato per un affidabile monitoraggio dello stato
- Diagnostica semplice grazie al display a LED direttamente sul sensore
- Varie strutture per un montaggio flessibile su porte e ante
Massima protezione antimanipolazione Tre livelli di codifica RFID: Fixcode, Unicode e Multicode
La tecnologia RFID senza contatto permette un funzionamento senza usura e allo stesso tempo la massima flessibilità di montaggio. Inoltre, gli interruttori di sicurezza sono a prova di manomissione grazie alla codifica RFID univoca.
Il sensore è disponibile con tre diverse opzioni di codifica: come Fixcode, con un attuatore inizializzato in modo definitivo, come Unicode, con attuatori intercambiabili inizializzabili, nonché come Multicode, che accetta tutti gli attuatori senza necessità di inizializzazione.
Il nostro PSRswitch è certificato TÜV e soddisfa quindi tutti gli standard di sicurezza più importanti.
Design compatto Montaggio flessibile su porte e sportelli
L'interruttore di sicurezza PSRswitch può essere montato in diversi modi: in verticale su porte di protezione, in orizzontale su sportelli più piccoli o per monitorare di diverse posizioni. Anche in punti di difficile accesso, è possibile posizionare il sensore e l'attuatore pressoché ovunque, poiché il sensore di sicurezza può essere raggiunto da qualsiasi lato. Il collegamento avviene mediante un connettore maschio M12 standard. Il collegamento in serie sicuro di più interruttori di sicurezza PSRswitch all'unità di valutazione è possibile tramite distributori a Y standardizzati e cavi sensore/attuatore configurabili a piacere.
Inoltre, è possibile installare un pulsante di riavvio direttamente sull'interruttore di sicurezza. In questo modo si previene l'avvio involontario della macchina, ad es. se una porta si chiude accidentalmente durante i lavori di manutenzione.
Diagnostica intelligente tramite IO-Link Collegamento in serie sicuro secondo EN ISO 14119
Gli interruttori di sicurezza senza contatto PSRswitch sono adatti sia per essere utilizzati singolarmente che per essere collegati in serie in modo sicuro fino a PL e secondo EN ISO 13849. È possibile collegare in serie fino a 30 interruttori di sicurezza.
Il collegamento in serie sicuro ha una struttura a due canali: le informazioni di stato rilevanti per la sicurezza degli interruttori collegati vengono trasmesse a un'unità di valutazione adeguata. Inoltre, tramite un canale diagnostico integrato utilizzando IO-Link, è possibile trasmettere al controllore sovraordinato anche altre informazioni di stato non rilevanti per la sicurezza degli interruttori di sicurezza PSRswitch, come ad es. "porta aperta" o "porta chiusa". In questo modo i dati possono essere acquisiti e analizzati in tempo reale.
Diagnostica intelligente con PSRswitch tramite IO-Link
1. Relè di sicurezza PSRmini
Attraverso il canale di diagnostica intelligente, le informazioni di stato dei singoli interruttori vengono trasmesse al relè di sicurezza PSR-MC42 come unità di valutazione. Il relè di sicurezza trasmette al controllore, tramite IO-Link, i dati diagnostici degli interruttori non rilevanti per la sicurezza.
2. Gateway IO-Link
I dati diagnostici degli interruttori non rilevanti per la sicurezza vengono trasmessi al gateway IO-Link attraverso il canale di diagnostica intelligente, indipendentemente dal concetto di sicurezza. Da lì i dati vengono trasmessi al controllore tramite IO-Link.
3. Cablaggio diretto
Un'ulteriore variante è il cablaggio diretto degli interruttori di sicurezza con il controllore della macchina. Anche con questa struttura il collegamento in serie sicuro è realizzato a due canali. Gli interruttori di sicurezza sono collegati a un'apparecchiatura di sicurezza.
Evitare il mascheramento dei guasti Massima disponibilità dell’impianto fino PL e
Con EN ISO 14119, la nuova normativa in materia di sicurezza, la possibilità di evitare il mascheramento dei guasti assume particolare rilevanza. Potrai facilmente colmare questa lacuna di sicurezza con gli interruttori di sicurezza senza contatto PSRswitch di Phoenix Contact:
L'interruttore di sicurezza intelligente PSRswitch monitora permanentemente la presenza di guasti su entrambi i canali e, a differenza degli interruttori convenzionali, impedisce il mascheramento dei guasti nell'impianto. Se si verifica un guasto in un canale, l'interruttore utilizza il secondo canale per consentire uno spegnimento sicuro e impedire la riaccensione.
Questo rilevamento dei guasti permette di raggiungere nella cascata il più alto livello di prestazioni PL e.