PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC - Sensore dell'interruttore di sicurezza
1534480

Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 2 contatti NO, struttura compatta, 5 m di cavo aperto in PVC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Interruttore di sicurezza a costo ottimizzato
Principio di commutazione magnetica collaudato
Esecuzione compatta
Utilizzabile con attuatore standard
Collegamento flessibile grazie all'estremità aperta del cavo
Piastre distanziatrici per il montaggio su materiale ferritico disponibili come accessori