PSR-MIS-RL-S-NONO-C-5,0PVC - Sensore dell'interruttore di sicurezza
1533278

Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 2 contatti NO, struttura piatta, 5 m di cavo aperto in PVC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Interruttore di sicurezza a costo ottimizzato
Principio di commutazione magnetica collaudato
Esecuzione piatta
Utilizzabile con attuatori standard e rinforzati
Collegamento flessibile grazie all'estremità aperta del cavo
Piastre distanziatrici per il montaggio su materiale ferritico disponibili come accessori