Interruttore di arresto di emergenza, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaggio su pannello frontale, connessione M12 a 5 poli
Interruttori di arresto di emergenza
In caso di emergenza, i nostri interruttori di arresto di emergenza certificati TÜV vi consentono di mettere immediatamente la macchina o l'impianto in stato sicuro. I nostri dispositivi di comando con funzione di arresto di emergenza o di spegnimento di emergenza sono adatti per applicazioni conformi alle norme EN ISO 13850 ed EN 60204-1. Scegliete le nostre soluzioni pronte all'uso per la vostra applicazione standard o create la soluzione di arresto di emergenza adatta per le vostre esigenze individuali.
Contattore per interruttori di arresto di emergenza modulari con contatto ad apertura forzata (NC) per il disinserimento sicuro, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Attuatore con collare di protezione del bloccaggio per interruttori di arresto di emergenza modulari, per la combinazione con portamoduli e contattori come unità funzionale, montaggio su pannello frontale, chiusura a baionetta
Contattore per l'interruttore di arresto di emergenza modulare con contatto aperto a riposo (NO) per la funzione di feedback attraverso l'azionamento dell'interruttore di arresto di emergenza
Interruttore di arresto di emergenza, in combinazione con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaggio a pannello frontale, connessione Faston
Portamodulo per interruttori di arresto di emergenza modulari, collega il blocco di contatto e l'attuatore tramite una chiusura a baionetta, adatto per 3 elementi
Interruttore di arresto di emergenza nella custodia IP65, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061), montaggio a superficie, connessione M12 a 5 poli
Interruttore di arresto di emergenza, in combinazione con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), illuminazione per la visualizzazione dello stato di funzionamento, montaggio a pannello frontale, connessione Faston
Attuatore con collare di protezione del bloccaggio illuminabile per interruttori di arresto di emergenza modulari, per la combinazione con portamoduli e contattori come unità funzionale, montaggio su pannello frontale, chiusura a baionetta
Blocchetto di contatti per interruttori di arresto di emergenza modulari con contatto ad apertura forzata (NC) per il disinserimento sicuro, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Equipaggiamento solo con 4 blocchetti di contatti
I vantaggi
- Maggiore sicurezza del lavoro grazie all'indicatore di stato attivo o inattivo illuminato
- Rapida diagnostica sul campo, grazie all'indicatore colorato della posizione di commutazione
- Protezione contro gli errori di montaggio grazie all'automonitoraggio del blocchetto di contatti per l'arresto di emergenza
Indicatore di stato illuminato attivo/inattivo
Maggiore sicurezza del lavoro
Macchine e impianti hanno una struttura sempre più modulare. Non tutti i componenti delle macchine e degli impianti sono permanentemente in funzione. In caso di pericolo, per distinguere in modo affidabile i dispositivi di arresto di emergenza attivi da quelli inattivi, è possibile utilizzare pulsanti illuminati conformi alla norma EN ISO 13850.
Se il componente della macchina è attualmente in funzione, il pulsante di arresto di emergenza a fungo attivo è illuminato. Se il componente della macchina non è attualmente collegato, il pulsante di arresto di emergenza a fungo non è illuminato. Di conseguenza, il pulsante è inattivo e non può essere identificato visivamente come un arresto di emergenza o uno spegnimento di emergenza attivo.
Indicatore colorato della posizione di commutazione di un interruttore non azionato
Rapida diagnostica in campo
Soprattutto negli impianti di grandi dimensioni, trovare un interruttore di arresto di emergenza attivato comporta un notevole dispendio di tempo. Per una diagnostica in campo rapida, tutti i nostri dispositivi di comando per arresto di emergenza sono dotati di un indicatore colorato della posizione di commutazione, che consente di distinguere a colpo d'occhio gli interruttori azionati dagli interruttori non azionati.
Interruttore di arresto di emergenza modulare con automonitoraggio del blocchetto di contatti
Protezione contro gli errori di montaggio
Equipaggia i nostri dispositivi di arresto di emergenza modulari con blocchetti di contatti per l'arresto di emergenza automonitorati. In questo modo, se durante l'installazione dell'interruttore di arresto di emergenza si verificano guasti o danni tra il blocchetto di contatti e l'attuatore, la macchina passa automaticamente allo stato sicuro. Dopo una corretta installazione, la macchina può essere messa in funzione come al solito.
In tal modo l'automonitoraggio dei blocchetti di contatti assicura che il tuo impianto venga sempre arrestato o spento in modo affidabile.
Gamma di soluzioni di arresto di emergenza pronte all'uso
Soluzioni pronte all'uso per la tua applicazione standard
Implementa i tuoi dispositivi di arresto di emergenza in modo rapido e semplice utilizzando i nostri switch preconfezionati.
La nostra gamma di prodotti consente un'installazione semplice e rapida basata sulle tue esigenze: installa la soluzione direttamente sul campo, nel pannello di comando o nel quadro elettrico della tua macchina. Opzionalmente, puoi ottenere i nostri pulsanti di arresto di emergenza a fungo con connessione M12 a 5 poli e installazione tramite Plug & Play.
Possibili combinazioni per l'arresto di emergenza modulare
Sistema modulare per le singole finalità di utilizzo
I nostri dispositivi di comando per arresto di emergenza modulari consentono soluzioni di sicurezza economicamente vantaggiose basate sulle tue esigenze.
Combina attuatori, portamoduli e blocchetti di contatti individualmente. Su richiesta, per un livello speciale di sicurezza è possibile integrare funzioni aggiuntive come i collari anti-bloccaggio illuminati.
Sistema di arresto di emergenza modulare
Maggiori informazioni
Qual è la differenza tra l'arresto e lo spegnimento di emergenza?
La funzione di arresto di emergenza è utilizzata per arrestare una macchina il più rapidamente possibile in caso di pericolo imminente per l'operatore. Il comando di arresto di emergenza blocca un movimento pericoloso della macchina, ad esempio un movimento rotatorio meccanico.
La funzione di spegnimento di emergenza è rilevante in relazione all'energia elettrica. I dispositivi di spegnimento di emergenza disalimentano immediatamente un sistema per proteggere l'operatore dai pericoli, come le scosse elettriche.
Come funzionano l'arresto e lo spegnimento di emergenza?
Un arresto o uno spegnimento di emergenza viene azionato manualmente. Il pulsante rosso si blocca quando viene premuto e può essere sbloccato solo manualmente, affinché l'impianto rimanga nello stato sicuro fino all'eliminazione del pericolo.