Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. Gli interruttori di arresto di emergenza modulari sono costituiti dai seguenti componenti: - Attuatore PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Portamodulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - 4 x blocchetto di contatto sicuro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
Blocchetto di contatti
1396559
Blocchetto di contatti per interruttori di arresto di emergenza modulari con contatto ad apertura forzata (NC) per il disinserimento sicuro, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Equipaggiamento solo con 4 blocchetti di contatti
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E140324Functional Safety
ID omologazione: B 029429 0031 Rev01Prodotti compatibili
I vantaggi
Il sistema modulare consente una soluzione economica per le singole finalità di utilizzo
Con apertura forzata a norma IEC 60947-5-1
In applicazioni con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Equipaggiamento con 4 blocchetti di contatti