Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. L'interruttore di arresto di emergenza preconfigurato è pronto per l'uso immediato e viene collegato tramite una connessione Faston. Grazie alla sua struttura compatta, l'interruttore di arresto di emergenza può essere utilizzato in modo flessibile e installato in diversi punti di comando.
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
Interruttore di arresto di emergenza
1221740
Interruttore di arresto di emergenza, in combinazione con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaggio a pannello frontale, connessione Faston
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E519465Functional Safety
ID omologazione: B 029429 0031 Rev01EAC
ID omologazione: RU*DE*B*00073/21Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego flessibile grazie al design compatto
Connessione semplice tramite la connessione Faston
Rapida diagnostica sul campo, grazie all'indicatore colorato della posizione di commutazione
In applicazioni con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)