Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-ESS-M2-H110-2000-A - Interruttore di arresto di emergenza
1221735

Interruttore di arresto di emergenza nella custodia IP65, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061), montaggio a superficie, connessione M12 a 5 poli

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il grado di protezione IP65 consente il montaggio direttamente nella macchina
Riduzione degli errori di cablaggio grazie alla connessione M12 uniforme a 5 poli
Rapida diagnostica sul campo, grazie all'indicatore colorato della posizione di commutazione
In applicazioni con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)