Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. L'interruttore di arresto di emergenza preconfigurato è immediatamente utilizzabile e viene collegato tramite una connettore maschio M12 a 5 poli. Grazie alla sua struttura compatta, l'interruttore di arresto di emergenza può essere utilizzato in modo flessibile e installato in diversi punti di comando.
PSR-ESS-M0-H210-2000-A
-
Interruttore di arresto di emergenza
1221737
Interruttore di arresto di emergenza, indicato in combinazione con un adeguato apparecchio di misurazione fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaggio su pannello frontale, connessione M12 a 5 poli
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E519465EAC
ID omologazione: RU*DE*B*00073/21Functional Safety
ID omologazione: B 029429 0031 Rev01Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego flessibile grazie al design compatto
Protezione dagli influssi ambientali su entrambi i lati grazie al grado di protezione IP65/67
Riduzione degli errori di cablaggio grazie alla connessione M12 uniforme a 5 poli
Rapida diagnostica sul campo, grazie all'indicatore colorato della posizione di commutazione
In applicazioni con apparecchio di misurazione adatto fino a PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)