EV-PLCC-AC1-DC1
-
Controllo dei carichi DC
1624130
Controllore programmabile per la ricarica in DC e AC di veicoli elettrici conforme alle norme IEC 61851-1, IEC 61851-23 e DIN SPEC 70121, CHAdeMO con modem radiomobile integrato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Digitale | |
| Numero degli ingressi digitali | 16 |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 Tipo 1 |
| Range tensione d'ingresso | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| -0,5 V DC ... 5 V DC (Segnale "0") | |
| 15 V DC ... 30 V DC (Segnale "1") | |
| Tempo di eccitazione tipica | min. 3 ms |
| Lunghezza cavo | max. 30 m |
| Resistenza alla tensione inversa costante | max. 500 mA |
| Digitale | |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Numero uscite | 16 |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Bloccaggio ricarica in AC |
| Corrente di uscita massima | max. 2 A |
| Tensione in uscita massima | 12 V DC (Alimentazione interna) |
| Batteria | integrata (batteria con buffer) |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Interfaccia | Ethernet (2x) |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | 4G / 2G |
| Collegamento | SMA (femmina) |
| Impedenza | 50 Ω |
| Ricarica in DC | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| Modalità di carica | Mode 4 |
| Comunicazione | DIN SPEC 70121 |
| Lunghezza cavo | max. 10 m |
| Proximity | Ingresso analogico, riservato per applicazioni future |
| Sensori temperatura | 2x Pt 1000 |
| Range di temperature | -20 °C ... 120 °C |
| Uscita relè | Rilascio della ricarica DC |
| Max. tensione commutabile | 30 V (Alimentazione esterna) |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A (Alimentazione esterna) |
| Ricarica in AC | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1, Annex A+B |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B + C |
| Controllo del blocco | Uscita relè, alimentata internamente |
| Feedback di blocco | Misura della resistenza |
| Tensione | ± 12 V |
| Carica massima per gli attuatori per il blocco della ricarica | 2 A |
| Tempo di attivazione | Configurabile tramite il programma applicativo |
| Comportamento in caso di caduta di tensione | Sblocco automatico |
| Soglie di allarme | Configurabile tramite il programma applicativo |
| Sensori temperatura | 1x Pt 1000 (valutazione tramite programma applicativo) |
| Range di temperature | -20 °C ... 120 °C |
| Uscita relè | Rilascio della ricarica AC |
| Max. tensione commutabile | 30 V (Alimentazione esterna) |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A (Alimentazione esterna) |
| RS-485 | |
| Interfaccia | RS-485 -2 fili |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Numero di interfacce | 2 |
| Lunghezza di trasmissione | max. 3 m (con cavo schermato max. 30 m) |
| Resistenza terminale | 120 Ω (Inseribile internamente) |
| RS-232 | |
| Interfaccia | RS-232 |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Numero di interfacce | 2 |
| Lunghezza di trasmissione | max. 3 m (con cavo schermato max. 30 m) |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero di interfacce | 2 |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Lunghezza di trasmissione | max. 100 m |
| CAN-Bus | |
| Interfaccia | CAN-Bus |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Numero di interfacce | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s (Default) |
| 125 kBit/s, 250 kBit/s, 1000 kBit/s (regolabile) | |
| Lunghezza di trasmissione | max. 3 m (con cavo schermato max. 30 m) |
| Resistenza terminale | 120 Ω (Inseribile internamente) |
| Memoria di parametrizzazione | min. 4 MByte (In funzione della batteria utilizzata) |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 1 MByte (86 K di istruzioni (IL)) |
| Memoria dati | 1 MByte |
| Memoria dati ritentivi | 48 kByte (NVRAM) |
| Numero delle attività del controllore | 8 |
| Velocità di elaborazione | 1,3 ms (1 K di istruzioni varie) |
| 90 µs (1 K di istruzioni bit) | |
| Controlli dei carichi | |
| Esecuzione | in custodia |
| Numero di punti di ricarica | 2 |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione UL | 24 V DC |
| Range di tensione di alimentazione UM | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Ondulazione residua rispetto al valore di misura | 5 % |
| Alimentazione del circuito di segmento US | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Corrente assorbita da UM | max. 8 A DC |
| Corrente assorbita da US | max. 8 A DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 0,8 A DC |
| Alimentazione di corrente a UM | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Alimentazione di corrente a US | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (Lunghezza cavo max. 30 m) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. tutte le tolleranze, incl. ripple residui) |
| Famiglia di prodotti | CHARX control professional |
| Funzionamento | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Numero di punti di ricarica | 2 |
| Larghezza | 285 mm |
| Altezza | 158 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | orizzontale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2, nessuna condensa, nessuna formazione di ghiaccio) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo EN 61131-2) |
| Urti (esercizio) | 25g (Criterio 1, a norma IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g |
| Vibrazione (immagazzinamento/trasporto) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| CHAdeMO V1.1 | |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±4 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, linee di alimentazione: 1 kV, linee di segnale/di dati: 0,5 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Codice articolo | 1624130 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBSAA |
| Codice prodotto | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’112 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’112 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Prodotti compatibili
-
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenna 2702273
-
EEM-PM157-SLP - Misuratore 1269236
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cavo di ricarica in DC 1107339
-
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - Cavo di ricarica in DC 1538066
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID 1309687
I vantaggi
Controllo di ricarica programmabile per stazioni di ricarica in AC e DC
Programmabile con PC Worx a norma IEC 61131
Blocchi funzionali per la comunicazione di veicoli secondo DIN SPEC 70121 e CHAdeMO
Ampia gamma di I/O e interfacce seriali per la periferia del sistema
Accesso remoto tramite modem radio integrato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen