CRIMPFOX DUO 16S
-
Pinza a crimpare
1202877
N. ELDAS®:
983222989
N. ELDAS®:
983222989
Pinza a crimpare, tipo di contatto: puntalini isolati e non isolati, norme/regolamenti: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 16 mm2, per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, inserimento laterale e frontale, pressatura: quadrata
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Crimpatura di punti difficilmente accessibili grazie allo stampo girevole
Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua
Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante