CHARX power: elettronica di potenza in DC per stazioni di ricarica rapida

Elettronica di potenza in DC e distribuzione della potenza per stazioni di ricarica rapida

I nostri moduli di potenza CHARX power basic ad alta efficienza e il modulo di distribuzione CHARX power distribute consentono un funzionamento economico dell'infrastruttura di ricarica in corrente continua. Il sistema modulare da 19" consente di scalare la potenza di ricarica fino a High Power Charging (HPC) e semplifica notevolmente l'installazione e la manutenzione delle stazioni di ricarica rapida.

I vantaggi

  • Il sistema da 19" con connessione rapida semplifica l'installazione e la manutenzione
  • Funzionamento efficiente grazie all'elevato rendimento e all'elevata densità di potenza
  • Potenza di ricarica scalabile grazie al collegamento flessibile dei moduli
  • Il modulo di distribuzione alimenta tutti i moduli di potenza con tensione di rete in modo efficiente
  • Funzionamento sicuro grazie alle numerose funzioni di protezione integrate

Video prodotti Sistema da 19"

Il sistema modulare da 19" in dettaglio Realizza un rapido montaggio a rack delle tue colonnine di ricarica DC

Il sistema in formato 19" standardizzato è composto da diversi moduli adattati tra loro per la distribuzione, la conversione e il comando della corrente di ricarica: il nuovo modulo di distribuzione CHARX power distribute, il nuovo modulo di controllo CHARX control integrated e i moduli di potenza CHARX power basic possono essere combinati tra loro per adattarsi a qualsiasi situazione di ricarica.

Rispetto al classico equipaggiamento con i componenti su guida DIN, la struttura modulare con questo sistema riduce notevolmente la complessità di una colonnina di ricarica in DC e permette una rapida installazione e sostituzione dei moduli.

Image Map interattiva: Il sistema modulare CHARX per il montaggio in rack da 19"
Modulo di controllo di potenza
CHARX control integrated riunisce tutte le funzioni di controllo e monitoraggio della stazione di ricarica da 19". Il modulo di controllo gestisce fino a cinque moduli di potenza di 30 kW per una ricarica rapida in DC fino a 150 kW. Semplifica la progettazione, l'installazione e la manutenzione della tua stazione di ricarica, poiché combina tutti i componenti necessari, come il controllore per la ricarica, il monitoraggio dell'isolamento, i contattori di potenza, il fusibile, l'alimentazione ausiliaria a 24 V e molti altri componenti. Questi permettono, ad esempio, di azionare la ventola del quadro elettrico, di misurare la temperatura e di misurare la tensione di uscita. Sono inoltre a disposizione numerose interfacce di comunicazione per facilitare l'integrazione del sistema e l'accesso remoto.
Vai direttamente al modulo di controllo
Modulo di distribuzione
CHARX power distribute alimenta fino a cinque moduli di potenza nella stazione di ricarica rapida da 19" con tensione di rete AC. Anche il modulo di controllo viene alimentato con corrente. Una protezione integrata contro la sovratensione, interruttori differenziali e la protezione contro il surriscaldamento garantiscono la massima sicurezza di tutti i moduli e i cavi a valle. Ciò consente il collegamento protetto di moduli di potenza della categoria di sovratensione II.
Vai direttamente al modulo di distribuzione
Moduli di potenza
I moduli di ricarica rapida ad alta efficienza CHARX power basic consentono il funzionamento redditizio della tua infrastruttura di ricarica in DC. Convertono la corrente di rete AC in corrente continua, necessaria per la ricarica rapida dei veicoli elettrici. I moduli rack compatti da 19" possono essere installati direttamente nella stazione di ricarica e collegati a piacere secondo le esigenze di potenza.
Vai direttamente al modulo di potenza AC/DC
Collegamento fino a cinque moduli di potenza
Grazie alla struttura modulare di una colonna di ricarica in formato 19", collegando fino a cinque moduli di potenza di 30 kW, è possibile realizzare una potenza di ricarica fino a 150 kW.
Tecnologie di connessione rapida
La connessione rapida Push-in e la connessione a leva articolata T-LOX consentono l'utilizzo di estremità di cavi spellate o dotate di puntalino. Ciò consente un'installazione e una manutenzione rapide.
Struttura compatta ed efficiente
Soprattutto se una stazione di ricarica viene montata in contesti urbani, lo spazio necessario è un fattore decisivo. Sistemi equivalenti con la stessa potenza di ricarica richiedono uno spazio significativamente maggiore e un lavoro di cablaggio decisamente maggiore.
Numerose interfacce
Con l'aiuto delle interfacce di comunicazione CCS, CAN bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 e I/O, è possibile collegare facilmente dispositivi periferici come il cavo di ricarica, i pannelli tattili, i lettori RFID, i LED di stato e l'elettronica di potenza.
Programmabile a piacere secondo la norma IEC 61131
Il modulo di controllo CHARX control integrated può essere utilizzato in modo molto flessibile grazie a una programmazione a piacere secondo la norma IEC 61131. In questo modo potrai progettare il software e l'interfaccia utente della tua stazione di ricarica in modo completamente personalizzato.

I nostri moduli di potenza in DC a confronto Decidi tu quale sia il modulo adatto alla tua applicazione

Modulo DC/DC 30 kW
Modulo AC/DC 30 kW
Modulo AC/DC 87,5 kW
Modulo DC/DC 30 kW

Modulo AC/DC 30 kW

Modulo AC/DC 87,5 kW

Tipo di montaggio Montaggio su rack da 19" Montaggio su rack da 19" Montaggio nel quadro di sistema disponibile separatamente
Corrente d'uscita 100 A 100 A 125 A
Grado di efficienza >95 % >95 % >97 %
Norme DIN EN 61851-21-2, classe B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, classe B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, classe A IEC 61851-23:2014
Isolamento galvanico
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unità rack nello standard da 19“) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unità rack nello standard da 19“) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Vai al prodotto Vai al prodotto Vai al prodotto
Visualizzazione 3D

Scoprili subito in 3D

I moduli di ricarica rapida da 30 kW CHARX power basic sono disponibili come AC/DC converter e DC/DC converter. Possono essere montati direttamente nella colonnina di ricarica e garantiscono un'alimentazione di potenza stabile per la ricarica di auto elettriche. I moduli di potenza soddisfano tutti gli standard di sicurezza ed EMC europei.

Grazie alle dimensioni standard da 19" e alle tecnologie di connessione rapida Push-Lock e T-LOX, l'installazione e la riparazione risultano veloci.

Il nostro modulo di distribuzione in AC in sintesi Scopri la tecnologia e le caratteristiche

Modulo ripartitore in AC
Modulo ripartitore in AC

Tipo di montaggio Montaggio su rack da 19"
Funzioni di protezione integrate Protezione contro la sovratensione, interruttore magnetotermico e protezione da surriscaldamento
Ingresso AC 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Uscite AC 5 uscite con rispettivamente 3 x 63 A, 1 uscita con 3 x 6 A
Norme IEC 61851-1:2017
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unità rack nello standard 19“)
Vai al prodotto
Visualizzazione 3D

Scoprili subito in 3D

Il modulo di distribuzione CHARX power distribute alimenta tutti i componenti della colonnina di ricarica da 19". La tensione di rete AC in ingresso può essere distribuita a un massimo di cinque moduli di potenza. Anche il modulo di controllo viene alimentato con corrente.

Una protezione integrata contro la sovratensione, interruttori differenziali integrati e la protezione contro il surriscaldamento garantiscono la massima sicurezza per i moduli e i cavi a valle.

Flessibilità, versatilità e semplicità Scopri gli altri vantaggi del nostro sistema da 19"

Colonnina di ricarica modulare
Alimentazione di stazioni di ricarica
Modulo di distribuzione per colonnine di ricarica da 19"
Colonnina di ricarica modulare

Con il sistema modulare CHARX per il montaggio in rack da 19", la potenza di ricarica può essere scalata a piacere a seconda delle esigenze da 30 a 150 kW collegando fino a cinque moduli da 30 kW - sia nella preconfigurazione che nel retrofit.

I moduli integrano completamente la distribuzione, la conversione e il controllo della corrente di ricarica.

Alimentazione di stazioni di ricarica

I campi di applicazione dei moduli CHARX power sono diversi. Vengono utilizzati principalmente per essere integrati nelle stazioni di ricarica.

Ma sono possibili anche applicazioni in altri settori, come la ricarica di batterie tampone per applicazioni nel settore DC o la ricarica di contenitori di batterie mobili, necessari per l'uso in cantieri.

Tutti i moduli sono conformi alla classe di emissione B, per cui l'uso in ambiente urbano è possibile senza problemi. Inoltre, i moduli AC/DC possono essere utilizzati anche su connessioni trifase convenzionali (32 A).

Modulo di distribuzione per colonnine di ricarica da 19"

Le tecnologie di connessione rapida di Phoenix Contact e le dimensioni standard affermate di 19" consentono una rapida installazione e sostituzione dei moduli:

Sia la connessione rapida Push-in che la connessione a leva articolata T-LOX sviluppata da Phoenix Contact consentono una connessione dei conduttori facile e diretta usando estremità di cavi spellate o dotate di puntalino.

Entrambe le tecniche consentono di realizzare il collegamento senza l'ausilio di utensili aggiuntivi. Sono studiate per una trasmissione sicura di dati, segnali e potenza.

Installazione rapida di una colonnina di ricarica in DC con il sistema da 19"

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.