CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Modulo di potenza DC
1162690
N. ELDAS®: 960909029

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

CHARX power basic, Modulo di ricarica rapida per la realizzazione di stazioni di ricarica DC, ingresso: 3 fase, uscita: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Per il funzionamento del modulo di potenza DC è necessario il rispettivo quadro elettrico di sistema CHARX PS-CAB/4x87.5KW (cod. art 1165442). Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia Plug & Play e funzionamento efficiente grazie all'alta efficienza
Design compatto e innovativo ad elevata densità di potenza
Riparazione rapida grazie ai moduli di potenza con funzionalità hot-swap
Potenza scalabile per ciascun punto di ricarica grazie all'equipaggiamento flessibile dei quadri di sistema e al collegamento reciproco dei moduli di potenza
Possibilità di gestione di vasti parchi di ricarica nell'ordine di megawatt grazie al collegamento di più quadri di sistema
Ricarica bidirezionale per applicazioni V2G e di peak-shaving