CHARX control modular: controllori per la ricarica in AC per stazioni di ricarica e wall box

Controllori per la ricarica in AC per stazioni di ricarica e wall box

I controllori di ricarica CHARX control modular in Modo 3 scalabili costituiscono il fulcro di un'infrastruttura di ricarica intelligente. La piattaforma Linux aperta consente l'accoppiamento settoriale, le applicazioni IoT e Smart Services specifici del cliente. Aggiornamenti regolari e gratuiti garantiscono la Cyber Security e offrono nuove funzioni come la ricarica bidirezionale e il plug-and-charge. Completano l'offerta la semplice implementazione della legge sulla calibrazione e i servizi di assistenza professionale.

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - Controllo dei carichi AC
CHARX SEC-3050 - Controllo dei carichi AC
1139018
N. ELDAS®: 834994569

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Controllo dei carichi AC
CHARX SEC-3000 - Controllo dei carichi AC
1139022
N. ELDAS®: 834994579

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Controllo dei carichi AC
CHARX SEC-3100 - Controllo dei carichi AC
1139012
N. ELDAS®: 834994559

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - Controllo dei carichi AC
CHARX SEC-1000 - Controllo dei carichi AC
1139034
N. ELDAS®: 834994589

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, interfaccia: Bus di sistema CHARX control modular, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Controllo dei carichi AC
CHARX SEC-3150 - Controllo dei carichi AC
1138965
N. ELDAS®: 834994549

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display
1426836

CHARX control modular, display a colori LCD, 4,3“, incluso software di ricarica preinstallato per veicoli elettrici, connessione Micro USB, montaggio adesivo (materiale per il montaggio non fornito), fino a 12 punti di ricarica, utilizzabile solo in modalità Eichrecht (legge di calibrazione)

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Set di cavi
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Set di cavi
1360462

CHARX control modular, Set di cavi, 4 poli, lunghezza: 0,4 m, con contatto a innesto su un lato, Per il collegamento del sensore della corrente di guasto EV-RCM-6DC-WAT, cod. art.: 1309697 e CHARX RFID/NFC-PCB, cod. art.: 1391227 ai moduli della famiglia dei controllori per la ricarica CHARX control modular

I vantaggi

  • Certezza giuridica e massima protezione dai rischi informatici
  • Connettività a prova di futuro per fatturazione, gestione dei carichi e Smart Grid
  • Scalabilità a costi contenuti senza conversioni complesse
  • Compatibilità a lungo termine e protezione degli investimenti grazie alla possibilità di aggiornamento
  • Massima flessibilità per la presenza del marchio e l'esperienza del cliente

Interfacce, funzioni e scalabilità

App mobile per i controllori per la ricarica in AC CHARX control modular

Messa in servizio rapida tramite smartphone Direttamente sul posto e senza conoscenze preliminari

Con l'app di configurazione per CHARX control modular, la messa in servizio e la configurazione iniziale di wall box, stazioni di ricarica o interi parchi di ricarica non è mai stata così semplice: gli elettricisti sono guidati passo dopo passo sul loro smartphone attraverso le impostazioni particolarmente importanti del controller EVSE, senza la necessità di alcuna conoscenza pregressa.

  • Messa in servizio senza errori: passo dopo passo, senza conoscenze specifiche, senza formazione
  • Impostazione di più punti di ricarica: centralizzata e con risparmio di tempo tramite il controller del server
  • Aiuto pratico: denominazione automatica dei punti di ricarica e impostazione della gestione del carico
  • Sicurezza particolarmente elevata: il login con password protegge i dati sensibili e le impostazioni
  • Il valore aggiunto per te: un'installazione semplice e rapida in loco e una maggiore produttività
CHARX control modular è pronto per la connessione Plug-and-Charge e per la fatturazione conforme alle leggi di calibrazione

Plug-and-Charge e legge di calibrazione Nuove funzionalità grazie agli aggiornamenti regolari e gratuiti del software

Plug-and-Charge con certificazione Hubject

  • Ottimizzazione dei tempi e maggior comfort durante la ricarica, senza app e schede di ricarica
  • Il certificato Hubject garantisce l'interoperabilità - nessuna autocertificazione necessaria
  • La conformità AFIR grazie al supporto della norma ISO 15118-2 facilita l'implementazione in tutto il territorio dell'UE
  • La codifica in conformità con ISO 15118-2 protegge da manipolazione e uso improprio
  • Incluso nella versione software 1.9

Concetto di legge di calibrazione semplificato

  • Riduzione significativa del processo di certificazione della tua soluzione di ricarica
  • Diversi Energy Meter a disposizione per progettare in modo flessibile la tua soluzione conforme alla legge di calibrazione
  • Nessuna perdita del certificato per gli aggiornamenti futuri: non è necessaria alcuna costosa ricertificazione
  • Incluso nella versione software 1.8
Il controllore per la ricarica CHARX control modular consente l'accoppiamento settoriale

Il controllore di ricarica per un'infrastruttura di ricarica intelligente e sostenibile Pronto per applicazioni IoT, Smart Services e accoppiamento settoriale

L'accoppiamento dei vari settori e attori tra di loro, come le reti elettriche, gli edifici, i produttori locali, le stazioni di ricarica e i veicoli elettrici, sta acquisendo sempre più importanza per il futuro della mobilità elettrica.

La comunicazione è quindi il fattore chiave per una mobilità elettrica sostenibile e integrata, che si basa sulle energie rinnovabili. Tutto questo include, ad esempio, l'integrazione dei veicoli elettrici in Smart Grid o in Smart Home, processi aziendali efficienti e intuitivi, nonché la gestione dei dispositivi e delle patch per i gestori dei parchi di ricarica.

Tali servizi richiedono una comunicazione sicura basata su diversi protocolli. Con la nuova generazione di controllori CHARX control modular, la piattaforma Linux aperta e il know-how sulle applicazioni di Phoenix Contact, potrai affrontare al meglio questa sfida.

Le classi di controllo a confronto Tutte le caratteristiche in un colpo d'occhio

La compatta classe 1000
La classe 3000 intelligente
La compatta classe 1000

La classe 3000 intelligente

Larghezza 18,8 mm 37,6 mm
Possibili modalità di funzionamento Standalone, Client Standalone, Client, Server (per gestire fino a 48 punti di ricarica)
Interfacce per presa veicolo/cavo di ricarica, contattore, lettore RFID, Energy Meter, monitoraggio della corrente residua, sblocco in caso di guasto di rete, I/O configurabili
Tariffazione conforme alla legge di calibrazione con il supporto dell'OCMF ¹⁾
Piattaforma Linux, Web Based Management, gestione dinamica dei carichi, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 per Plug-and-Charge e, in futuro, Vehicle-to-Grid (come eventuale variante di articolo)
Rete mobile 4G/2G (come eventuale variante di articolo)
WLAN (eventualmente installabile a posteriori tramite adattatore USB)
Visualizza i dettagli prodotto Visualizza l'elenco prodotti

¹⁾ Supportato solo con la classe 1000 in combinazione con la classe 3000.

Visualizzazione 3D

Scoprila subito in 3D

Dai un'occhiata al controller per la ricarica in AC CHARX control modular 3150 soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Accessori abbinati Aggiungi altre funzioni in base alle tue esigenze

Energy Meter
Lettore RFID
Monitoraggio della corrente differenziale
Alimentatore
Energy Meter

Lettore RFID

Monitoraggio della corrente differenziale

Alimentatore

Visualizza l'elenco prodotti Visualizza l'elenco prodotti Visualizza l'elenco prodotti Visualizza l'elenco prodotti

Scalabile per ogni applicazione Dalla singola wall box al parcheggio multipiano con 48 punti di ricarica

Esempio di integrazione di un controllore per la ricarica CHARX control modular 1000 in una singola wall box senza connessione di comunicazione
Esempio 1: carport con wall box singola senza interfacciamento esterno. Il controllore della serie 1000 ha già tutte le funzioni necessarie per punti di ricarica semplici, come il rilevamento delle correnti residue o lo sblocco del connettore di ricarica in caso di interruzione di corrente. Per il riconoscimento e l'abilitazione alla ricarica, è possibile includere i riferimenti RFID degli utenti nella whitelist locale.
Integrazione esemplificativa del controllore per la ricarica CHARX control modular 3150 in un unico punto di ricarica con connessione backend wireless nella Smart City
Esempio 2: unico punto di ricarica con connessione wireless al backend nella Smart City. Il controllore della serie 3150 consente la connessione wireless del punto di ricarica ai sistemi di fatturazione tramite il modem 4G integrato e il protocollo OCPP. Grazie al design compatto, le stazioni di ricarica possono essere integrate, ad esempio, nei lampioni.
Integrazione esemplare dei controllori per la ricarica CHARX control modular 3100 e 1000 in tre punti di ricarica doppi con connessione backend e terminale in un parcheggio aziendale
Esempio 3: parcheggio aziendale con tre punti di ricarica doppi e terminale con connessione back-end. Una stazione di ricarica doppia composta da controllori della serie 3100 e 1000 gestisce due punti di ricarica doppia subordinati, ciascuno composto da controllori delle serie 3000 e 1000. Il controllore della serie 3100 consente anche il collegamento del terminale con funzione touch e del sistema di back-end.
Esempio di integrazione dei controllori per la ricarica CHARX control modular 3000 e 1000 in un parcheggio multipiano con 48 punti di ricarica e quadro elettrico centrale con connessione al backend
Esempio 4: parcheggio multipiano con 48 punti di ricarica e quadro elettrico centrale con connessione al backend. Tramite connettori bus per guide DIN, un controllore della serie 3000 e undici controllori della serie 1000 sono collegati per formare un cluster di dodici punti di ricarica. Il controllore della serie 3000 può gestire altri tre cluster con struttura identica e quindi un totale di 48 punti di ricarica.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.

Nuovi prodotti

Aggiornamento software per i controlli di ricarica in AC CHARX control modular
Messa in servizio dei controllori per la ricarica in AC CHARX control modular tramite app per smartphone
Aggiornamento software per i controllori per la ricarica AC CHARX control modular

Controllo di ricarica in AC ora con OCPP 2.0.1

Costruzione di quadri elettrici

I controlli di ricarica in AC della famiglia CHARX control modular sono il cuore di un'infrastruttura di ricarica intelligente. Con la versione software 1.10, i controllori della serie 3000 con OCPP 2.0.1 supportano lo standard di riferimento del settore, ponendo le basi per i requisiti futuri.

Caratteristiche principali

  • Versione software: 1.10
  • Versione OCPP: 2.0.1
  • Funzionalità mirate con estensioni previste nelle versioni future
  • Maggiore scalabilità e facilità di manutenzione
  • Varie patch di sicurezza
  • Scarica il file di aggiornamento nella pagina dell'articolo

I vantaggi

  • A prova di futuro per la tua infrastruttura di ricarica AC grazie al supporto dei requisiti futuri
  • Espandibile, utilizzabile a lungo termine e di facile manutenzione grazie alla moderna architettura OCPP
  • Sicurezza aumentata grazie al rispetto dei requisiti normativi e di Cyber Security
  • Integrazione perfetta nei sistemi di back-end grazie all'elevata interoperabilità

App mobile per i controllori per la ricarica in AC

Semplice configurazione dei CHARX control modular

La nuova app per i controllori per la ricarica in AC CHARX control modular rende la messa in servizio e la configurazione iniziale dei punti di ricarica più semplici che mai: gli elettricisti sono guidati passo dopo passo attraverso le impostazioni sul loro smartphone, anche senza competenze approfondite.

Caratteristiche principali

  • Disponibile per Android e Apple iOS
  • Impostazioni per l'autenticazione e la gestione dei carichi
  • Login protetto da password
  • Collegamento al controllore per la ricarica tramite WLAN ad hoc o rete esistente
  • Adattatore USB compatibile per WLAN ad-hoc: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

I vantaggi

  • Funzionamento intuitivo grazie al design moderno e reattivo per una rapida configurazione in loco
  • Passo dopo passo tutte le impostazioni per una messa in servizio senza errori – anche senza conoscenze specifiche
  • Sicurezza particolarmente elevata per i dati e le impostazioni sensibili, grazie al login protetto da password
  • Messa in servizio semplificata e aumento della produttività come valore aggiunto per installatori e produttori

Controllori per la ricarica in AC ora con Plug-and-Charge

L'aggiornamento rende la ricarica ancora più semplice

I controllori per la ricarica in AC della famiglia CHARX control modular sono il cuore di un'infrastruttura di ricarica intelligente. Con la versione software 1.9, i moduli CHARX SEC-3050 e SEC-3150 supportano ora la funzionalità Plug-and-Charge (PnC) per l'autenticazione automatica e il pagamento del processo di ricarica.

Caratteristiche principali

  • Versione software: 1.9
  • Certificazione Hubject
  • Supporto ISO 15118-2
  • Versione OCPP: 1.6J
  • Varie patch di sicurezza
  • Scarica il file di aggiornamento nella sezione Download della pagina web dell'articolo

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e maggiore convenienza avviando automaticamente la procedura di ricarica, senza app e carte di ricarica
  • Il certificato Hubject garantisce l'interoperabilità con i veicoli e i sistemi di back-end, senza bisogno di autocertificazione
  • La conformità alla ISO 15118-2 prevista dal regolamento AFIR facilita l'implementazione della tua infrastruttura di ricarica in tutto il territorio dell'UE
  • La crittografia in conformità con la ISO 15118-2 protegge da manipolazioni, uso improprio e accessi non autorizzati

FAQ tecniche Domande e risposte tecniche frequenti su CHARX control modular

Quali interfacce e protocolli sono supportati?
CHARX control modular offre una varietà di interfacce come Ethernet, WLAN (tramite adattatore USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT e REST-API. Ciò consente di integrare con flessibilità il controllore in un'ampia gamma di sistemi di back-end, gestione dell'energia e IoT.

Con quale facilità avviene l'installazione e la messa in servizio?
Grazie ai moduli Plug and Play, alla tecnologia di connessione Push-in e alla configurazione su web, l'installazione risulta particolarmente rapida e semplice. La funzione WLAN consente anche la messa in servizio e la manutenzione senza fili, senza bisogno di cablaggi complessi.

Come viene garantita la compatibilità con i dispositivi periferici?
Il controllore supporta numerosi Energy Meter (MID, conformi alle leggi di calibrazione) e altri dispositivi periferici, come moduli RFID/NFC e monitoraggio della corrente di dispersione verso terra in DC. Grazie all'architettura modulare del sistema, i diversi componenti possono essere facilmente integrati e sostituiti.

Quali sono le opzioni di scalatura disponibili?
Con CHARX control modular è possibile controllare e gestire in modo intelligente fino a 48 punti di ricarica. L'architettura del sistema è stata progettata in modo da poter essere ampliata con flessibilità, da una singola wall box a un grande parco di ricarica.

Come verranno rispettati gli standard internazionali (anche in futuro)?
Il controllore soddisfa gli standard attuali, quali IEC 61851, ISO 15118 nonché la direttiva sulle apparecchiature radio (Direttiva RED). È inoltre predisposto per l'Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) e il Cyber Resilience Act (CRA). Aggiornamenti regolari e firmati del software garantiscono un'implementazione tempestiva dei nuovi requisiti normativi e tecnici.

Esistono funzionalità per Smart Services e applicazioni IoT?
Sì, la piattaforma Linux aperta consente lo sviluppo e l'integrazione di applicazioni IoT personalizzate, Smart Services e l'accoppiamento settoriale. Ciò significa che l'infrastruttura di ricarica può essere personalizzata e pronta per il futuro.

Come viene garantita la sicurezza durante gli aggiornamenti e il funzionamento?
Gli aggiornamenti software sono protetti da firme RSA-PSS con hash SHA-512. Il controllore gestisce il controllo degli accessi in base ai ruoli, il cambio obbligatorio della password al primo accesso e i meccanismi di protezione contro gli attacchi brute force.

Come funziona la gestione dei punti di ricarica?
Un dashboard di gestione basato sul web consente una comoda configurazione, il monitoraggio e la manutenzione di tutti i punti di ricarica, a livello locale o remoto. Gli indicatori di stato e la diagnostica degli errori sono sempre disponibili.

Come viene garantita l'interoperabilità?
Grazie al supporto di standard e protocolli aperti (OCPP, Modbus, MQTT, REST), il controllore è compatibile con un gran numero di sistemi di back-end (indipendenti dal produttore), Energy Meter e dispositivi periferici.

Quali caratteristiche speciali offre CHARX control modular?
Rispetto ad altre soluzioni, la combinazione tra piattaforma Linux aperta, hardware modulare, supporto completo dei protocolli, aggiornamenti regolari della sicurezza e semplice scalabilità spicca e rende CHARX control modular una soluzione particolarmente flessibile e orientata al futuro per tutte le applicazioni di ricarica in AC.

Come integrare in modo sicuro i punti di ricarica nei sistemi informatici e di gestione dell'energia?
Il nostro controllore per la ricarica in AC supporta numerose interfacce e protocolli come OCPP, MQTT, Modbus/TCP e REST API. Ciò consente una perfetta integrazione nei sistemi di back-end e Smart Home o nei sistemi di gestione degli edifici, compresa la comunicazione sicura e l'eventuale connessione VPN.

Come viene protetta l'infrastruttura di ricarica dal cybercrime?
Il controllore è sviluppato secondo il principio del Secure-by-Design: solo le interfacce necessarie sono attive per impostazione predefinita, le password devono essere selezionate con accuratezza e tutte le connessioni possono essere crittografate (ad esempio, tramite TLS o VPN). Gli aggiornamenti di sicurezza e la registrazione degli eventi rilevanti per la sicurezza sono ovviamente inclusi.

È possibile monitorare e mantenere in sicurezza i punti di ricarica da remoto?
Sì, grazie alla soluzione OpenVPN integrata e crittografata, è possibile un accesso remoto protetto. Si attiva solo quando necessario (on demand) e protegge la tua infrastruttura di ricarica dagli accessi non autorizzati. Ciò consente di effettuare manutenzione, diagnostica e aggiornamenti in modo sicuro ed efficiente da remoto.

Come funziona la gestione dei carichi e quanto è flessibile?
Il sistema distribuisce in modo intelligente la potenza di connessione disponibile, con precisione di fase, fino a 48 punti di ricarica. Riconosce i nuovi veicoli, tiene conto delle utenze dinamiche (ad esempio, gli impianti FV o altri carichi) e sposta automaticamente le risorse non utilizzate. Ciò significa che ogni processo di ricarica è controllato in modo ottimale e il punto di attacco alla rete è protetto con affidabilità.

Come si possono mantenere i punti di ricarica aggiornati a livello tecnico e normativo?
Gli aggiornamenti regolari del software assicurano un'implementazione tempestiva delle nuove funzioni, degli standard di sicurezza e dei requisiti legali (come ISO 15118, AFIR, legge di calibrazione), senza perdere la certificazione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili?
Il controllore offre blocchi funzionali flessibili (ad es. Event-Action), che permettono di personalizzare la logica di funzionamento e la progettazione.