CHARX SEC-3150
-
Controllo dei carichi AC
1138965
N. ELDAS®:
834994549
N. ELDAS®:
834994549
CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CHARX control modular |
| Dotazione | con Embedded Linux System |
| Funzionamento | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Standard di ricarica | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B + C |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria dati | 8 GByte (eMMC) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 12 V DC ±5 % |
| Range tensione di alimentazione | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Max. corrente assorbita | 2 A (Funzionamento singolo) |
| Digitale | |
| Numero degli ingressi digitali | 4 |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V |
| Range tensione d'ingresso U1 | 0 V ... 3 V (Off) |
| Range tensione d'ingresso U2 | 9 V ... 15 V (On) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione in uscita massima | ≤ 12 V (Funzionamento Low Side) |
| Corrente di uscita massima | max. 600 mA |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | a innesto |
| Tecnologia Push-in | |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Interfaccia | Ethernet (2x) |
| Rete mobile (4G/2G) | |
| Bus di sistema CHARX control modular | |
| USB-C | |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Nota | Troverete l'antenna adatta nella sezione accessori di questo articolo |
| Frequenza | 700 MHz (LTE B28 a partire dalla revisione hardware 1.4) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1 A partire dalla revisione hardware 1.4) | |
| 2600 MHz (LTE B7 A partire dalla revisione hardware 1.4) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
| Interfaccia SIM | Micro SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Protocolli | OCPP 1.6J |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero di interfacce | 2 |
| Numero di utilizzatori supportati | 2 |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| Protocolli | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Varie | |
| Interfaccia | Configurazione e diagnostica |
| Collegamento | USB tipo C |
| Numero di interfacce | 1 |
| Protocolli | RNDIS |
| Varie | |
| Interfaccia | Energy Meter |
| Sistema bus | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Impostazione automatica conformemente al contatore di energia selezionato) |
| Varie | |
| Interfaccia | Lettore RFID |
| Sistema bus | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Impostazione automatica conformemente al lettore RFID selezionato) |
| Varie | |
| Interfaccia | Bus di sistema CHARX control modular |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero di interfacce | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1138965 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBRDA |
| Codice prodotto | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080389 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 268 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 263 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
Prodotti compatibili
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Monitoraggio della corrente differenziale 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Apparecchio RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Apparecchio RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenna 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Set di cavi 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Misuratore 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Dispositivo RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Dispositivo RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Set di cavi 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Alimentatore 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Alimentatore 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Alimentatore 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Alimentatore 1399935
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen