ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Misuratore
1429603
CHARX control modular, contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 400 V/40 A, con interfaccia RS-485, certificato secondo la direttiva MID
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CHARX control modular |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (EN 50470-1) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Classe di precisione | Classe B (EN 50470-3) |
| Classe 1 (EN 62053-21) | |
| Resistenza alla tensione | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | Alimentazione dal circuito di misura |
| Range tensione d'ingresso | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Corrente minima Imin | 0,25 A |
| Corrente limite Imax | 40 A |
| Corrente transitoria Itr | 0,5 A |
| Corrente di riferimento Iref | 5 A |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe B |
| Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 1 |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| LED a impulsi | |
| LED a impulsi | 1000 imp/kWh |
| Connessione per misurazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| RS-485 | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Comunicazione: | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus/RTU |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Indirizzo slave | 33 |
| Bit dati | 8 |
| Parità | nessuno |
| Bit di stop | 1 |
| Denominazione | Interfaccia di comunicazione |
| Protocollo | Modbus |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Range velocità di trasmissione | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Larghezza | 53,6 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Profondità | 69,4 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP50 |
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 99 % (senza formazione di condensa) |
| Ambiente meccanico | M1 |
| Ambiente EMC | E2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Siglatura | Conforme MID |
| Norme/disposizioni | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Codice articolo | 1429603 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBRYB |
| Codice prodotto | XWBRYB |
| GTIN | 4063151796259 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 254.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 228 g |
| Numero tariffa doganale | 90283000 |
| Paese di origine | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen