Crimper universali elettrici per l’alloggiamento di stampi di diversi elementi di contatto
Crimpatrice
La crimpatrice CF 500 si contraddistingue per l'elevata forza di pressione e una forma compatta. Grazie al cambio semplice e rapido degli stampi, si adatta alla lavorazione di un'ampia gamma di contatti fino a 50 mm². Con le crimpatrici CF 500 rimanete flessibili: crimpate capicorda, connessioni Faston o puntalini in pochissimo tempo.
Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm2
Stampo per crimpatrice CF 500, contatti torniti CK 4,0-ED..., 2 stazioni di stampaggio siglate
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, larghezza: 4,8 mm
Pinza a crimpare pneumatica, per capocorda secondo DIN 46228-1: 1992-08 e DIN 46228-4: 1990-09, per sezione conduttori 0,25 - 4 mm2, crimpatura trapezoidale, ingresso laterale
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C ... RCI... e C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), per contatti torniti: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), per contatti solari: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Pinza a crimpare pneumatica da tavolo, per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, per sez. conduttore da 0,25 - 2,5 mm2
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per spine femmina Faston e connessioni Faston: 0,1 mm2 ... 6 mm2 (SC 1,5, SC 6)
I vantaggi
- Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
- Semplice messa in servizio tramite Plug & Play
- Completa flessibilità grazie agli stampi intercambiabili
- Facile sblocco della procedura di crimpatura grazie all'interruttore a pedale
Crimpatrice universale CF 500
Crimpatrice universale per vari tipi di contatto
Abbatti i costi attraverso l'automatizzazione. Con la macchina crimpatrice compatta e portatile CF 500 sarai flessibile e veloce. Grazie ai vari inserti intercambiabili, il dispositivo automatico diventa un dispositivo universale.
Il processo di crimpatura viene attivato da un interruttore con piedino. In questo modo, entrambe le mani sono libere per l'equipaggiamento dei conduttori con i contatti corrispondenti.
- Cambio rapido degli stampi per crimpatura
- Possibilità di utilizzarla ovunque grazie alla presenza di una maniglia di trasporto
- Tipologia di funzionamento supplementare a due stadi per l'elaborazione semplice e affidabile dei contatti da crimpare