Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, larghezza: 4,8 mm
Crimpatrice
La crimpatrice CF 500 si contraddistingue per l'elevata forza di pressione e una forma compatta. Grazie al cambio semplice e rapido degli stampi, si adatta alla lavorazione di un'ampia gamma di contatti fino a 50 mm². Con le crimpatrici CF 500 rimanete flessibili: crimpate capicorda, connessioni Faston o puntalini in pochissimo tempo.
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per ponticelli a innesto FBS...
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (A... e AI...) 10,16 e 25 mm2
Stampo di ricambio per ZAP 100 e ZAP 100 T
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, larghezza: 2,8 mm, lunghezza: 5 mm
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda non isolati (C-RC... e C-FC...) 16 mm2
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 e 2 x 16 mm2
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per spine Faston (SCM...) 1,5 - 6 mm, larghezza: 6,3 mm
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Stampo per crimpatrice CF500, per capocorda (A... e AI...) 0,08 ... 6 mm2
I vantaggi
- Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
- Semplice messa in servizio tramite Plug & Play
- Completa flessibilità grazie agli stampi intercambiabili
- Facile sblocco della procedura di crimpatura grazie all'interruttore a pedale
Crimpatrice universale CF 500
Crimpatrice universale per vari tipi di contatto
Abbatti i costi attraverso l'automatizzazione. Con la macchina crimpatrice compatta e portatile CF 500 sarai flessibile e veloce. Grazie ai vari inserti intercambiabili, il dispositivo automatico diventa un dispositivo universale.
Il processo di crimpatura viene attivato da un interruttore con piedino. In questo modo, entrambe le mani sono libere per l'equipaggiamento dei conduttori con i contatti corrispondenti.
- Cambio rapido degli stampi per crimpatura
- Possibilità di utilizzarla ovunque grazie alla presenza di una maniglia di trasporto
- Tipologia di funzionamento supplementare a due stadi per l'elaborazione semplice e affidabile dei contatti da crimpare