Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per puntalini TWIN: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI-TWIN 10)
Crimpatrice
La crimpatrice CF 500 si contraddistingue per l'elevata forza di pressione e una forma compatta. Grazie al cambio semplice e rapido degli stampi, si adatta alla lavorazione di un'ampia gamma di contatti fino a 50 mm². Con le crimpatrici CF 500 rimanete flessibili: crimpate capicorda, connessioni Faston o puntalini in pochissimo tempo.
Stampo per crimpatrice CF 500, contatti torniti CK 4,0-ED..., 2 stazioni di stampaggio siglate
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø esterno 5 mm, Ø interno 3 mm, 6 mm2: Ø esterno 6 mm, Ø interno 4 mm, 10 mm2: Ø esterno 8 mm, Ø interno 5 mm
Flessibile di ricambio
Stampo di ricambio per pinze a crimpare ZAP 100 e ZAP 100 T, con molla, asse, protezione per le dita e dado esagonale.
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati (C-RCI... e C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per puntalini: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), puntalini TWIN: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), capicorda non isolati: 16 mm2 (RC 16), contatti a terra: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolare: 0,1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Pinza a crimpare pneumatica, per capocorda secondo DIN 46228-1: 1992-08 e DIN 46228-4: 1990-09, per sezione conduttori 0,25 - 4 mm2, crimpatura trapezoidale, ingresso laterale
Stampo CF 500, per ponticelli a innesto (FBS...4,5,6 e 8), per rompere facilmente i singoli ponticelli
I vantaggi
- Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
- Semplice messa in servizio tramite Plug & Play
- Completa flessibilità grazie agli stampi intercambiabili
- Facile sblocco della procedura di crimpatura grazie all'interruttore a pedale
Crimpatrice universale CF 500
Crimpatrice universale per vari tipi di contatto
Abbatti i costi attraverso l'automatizzazione. Con la macchina crimpatrice compatta e portatile CF 500 sarai flessibile e veloce. Grazie ai vari inserti intercambiabili, il dispositivo automatico diventa un dispositivo universale.
Il processo di crimpatura viene attivato da un interruttore con piedino. In questo modo, entrambe le mani sono libere per l'equipaggiamento dei conduttori con i contatti corrispondenti.
- Cambio rapido degli stampi per crimpatura
- Possibilità di utilizzarla ovunque grazie alla presenza di una maniglia di trasporto
- Tipologia di funzionamento supplementare a due stadi per l'elaborazione semplice e affidabile dei contatti da crimpare