Pannello tattile, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analogico-resistivo), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.
Touch Panel
Pannello tattile, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analogico-resistivo), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.
Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.
Pannello tattile IP66 con display HD widescreen da 15,6" (16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT
Pannello tattile IP66 con display HD widescreen da 21,5" (16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT
Pannello tattile IP66 con display XGA widescreen da 12,1" (16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT
Pannello tattile IP66 con display VGA widescreen da 7" (16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT
Pannello tattile IP66 con display HD widescreen da 18,5" (16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT
Pannello tattile IP66 con display XGA widescreen da 10,1" (16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT