WP 6121-WXPR - Pannello web
1650121

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Pannello web rugged di 6a generazione, 12,1", formato (16:9) VGA, specifica robusta PCAP

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Hardware robusto per ambienti difficili con vetro spesso 3 mm, dissipatore più grande e custodia più resistente
Aperto e utilizzabile in qualsiasi sistema di terze parti
Ideale per qualsiasi visualizzazione basata su HTML5 o browser
Può essere utilizzato con i guanti ed è adatto all'uso in ambienti umidi
Resistente ai raggi UV e IR
Display leggibile al sole