PLC-APT-UI-OUT - Modulo analogico
2906921
N. ELDAS®: 505690231

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di uscita analogico per PLC-V8R... o PLC-V8C..., a 1 canale, tipo di segnale (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurabile tramite DIP switch, connessione Push-in

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili