Modulo logico e di comunicazione su guida DIN

Moduli logici e di comunicazione

I nostri moduli logici e di comunicazione modulari gestiscono la commutazione e il controllo dei segnali IO in applicazioni semplici con un numero di canali da piccolo a medio. Nel mercato dei moduli logici, il sistema a relè logico PLC logic riunisce per la prima volta il livello logico, di interfaccia e di campo in un'unica soluzione compatta. Per le applicazioni decentrate con collegamento a un controllore di livello superiore, il sistema modulare di interfaccia remota PLC-INTERFACE Ethernet Gateway offre una soluzione flessibile e poco ingombrante con un massimo di 56 canali IO. Basta integrare i relè nella rete. 

I vantaggi

  • Configurazione flessibile dei canali (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) e struttura compatta per applicazioni semplici con un numero di canali da piccolo a medio in cassette di distribuzione decentralizzate
  • Connessione multiprotocollo grazie all'innovativo modulo di rete con chipset ad alte prestazioni (PROFINET Classe C e ridondanza S2)
  • Integrazione rapida e intuitiva nel livello di controllo grazie alla compatibilità con i software di controllo più diffusi
  • Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione a innesto nei moduli logici e di comunicazione
  • Combinabili in modo flessibile: personalizza ogni canale a seconda dei requisiti delle applicazioni
  • Cablaggio efficiente grazie alla tecnologia di connessione Push-in e varianti speciali per il cablaggio di sensori e attuatori
Sistema di relè logico PLC logic con moduli di espansione

Moduli logici Combina i moduli relè analogici con le funzioni logiche e il software intuitivo

Nel mercato dei moduli logici, il sistema di relè logico PLC logic riunisce per la prima volta il livello logico, di interfaccia e della connessione di campo in un'unica soluzione. In questo modo potrai attivare e gestire i segnali I/O utilizzando un unico sistema compatto. Se necessario, combina il modulo logico agli appositi moduli relè e analogici. La struttura modulare consente diverse possibilità di utilizzo.

Ethernet gateway PLC-INTERFACE su guida DIN

Moduli di comunicazione Sistema di relè remoto con collegamento alla rete: la soluzione decentralizzata per applicazioni semplici con un numero di canali medio-piccolo

Ethernet gateway PLC-INTERFACE: il sistema modulare di relè remoto supporta applicazioni semplici con un massimo di 56 canali I/O. Basta integrare i relè nella rete. Approfitta di un'elevata flessibilità e di una configurazione intuitiva grazie alla compatibilità con i software di controllo più diffusi. I nostri moduli scalabili per la cassetta di distribuzione decentralizzata offrono un risparmio di spazio fino al 65%, rendendoli un'aggiunta economica alle classiche soluzioni di I/O remoto.

E-paper
Brochure prodotti

Commutazione, isolamento e amplificazione affidabili dei segnali. Una panoramica della nostra vasta gamma di dispositivi di commutazione.

Vai all'e-paper
Brochure Relè