Modulo PLC logic stand alone, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, non ampliabile, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in
Moduli logici programmabili/relè di comando
Nel mercato dei moduli logici, denominati anche relè di comando, il sistema di relè logici PLC logic riunisce per la prima volta il livello logico, di interfaccia e della connessione di campo in un'unica soluzione. In questo modo potrete attivare e gestire i segnali I/O utilizzando un unico sistema compatto. Se necessario, abbinate il modulo logico agli appositi moduli relè e analogici. La struttura modulare consente diverse possibilità di utilizzo.
Set PLC logic, composto da: modulo logico di base a innesto (BM2) e otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (1 contatto di scambio, 250 V AC/DC, max. 6A)
Modulo di base PLC logic, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali e analogici, ampliabile su 48 I/O, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in
Modulo di espansione PLC logic con 16 I/O per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE per l'espansione del modulo base (possono essere collegati al massimo due moduli di espansione a un modulo base), connessione Push-in
Modulo base PLC logic, con connessione RS-485 per la comunicazione Modbus/RTU con 16 I/O, per la connessione a innesto fino a 8 morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, ampliabile a 48 I/O, clock in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in
Kit iniziale 3 PLC logic, composto da: modulo logico standalone a innesto (SAM2), otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) e cavo di programmazione Micro-USB
Cavo dati per la comunicazione RS-232 tra i moduli logici PLC logic e i pannelli tattili della serie di dispositivi BTP 2000. Lunghezza cavo: 2 m
Cavo circolare confezionato schermato; controllore: PLC logic (collegamento al connettore bus per guida DIN); connessione 1: Connettori COMBICON (1x 3-poli); connessione 2: Connettori COMBICON (1x 5-poli); lunghezza cavo: 0,3 m
Moduli logici: panoramica del sistema
Moduli logici: i componenti del sistema a relè logico
La scelta fra diversi moduli permette un'espansione flessibile del sistema. In questo modo, oltre al modulo base, sono disponibili anche moduli di espansione per l'assegnazione di compiti più complessi. Per ogni modulo logico è possibile selezionare otto morsetti PLC-INTERFACE. Con un modulo base e due moduli di espansione puoi rilevare e attivare fino a 48 segnali I/O.
1. Modulo base
Con un modulo base, PLC Logic elabora 16 segnali I/O in soli 50 mm di larghezza.
2. Moduli di espansione
Il collegamento tra modulo base e di espansione avviene senza utensili tramite connettori integrati.
3. Modulo di memoria
Memorizzazione dei programmi o semplice trasferimento su altri dispositivi.
4. Moduli relè e analogici
La struttura modulare con diversi moduli relè e analogici consente un equipaggiamento specifico per ogni canale.
5. App PLC logic
Semplice e rapido adeguamento dei parametri e monitoraggio costante tramite l'app per iOS e Android. Tramite l'app, e il relativo adattatore Bluetooth, accedi rapidamente e senza fili ai dati di processo.
I vantaggi dei relè di comando
- Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione a innesto
- Combinabili in modo flessibile: personalizza ogni canale, come ingresso o uscita, con moduli relè o analogici, a seconda dei requisiti delle applicazioni
- Cablaggio efficiente grazie alla tecnologia di connessione Push-in e varianti speciali per il cablaggio di sensori e attuatori
- Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
- Comando e supervisione senza fili grazie all'adattatore Bluetooth e all'App PLC logic
- Il sistema a relè logico programmabile è parte del sistema COMPLETE line
Sistema di relè remoti con connessione di rete La soluzione decentralizzata per applicazioni semplici con un numero di canali medio-piccolo
Gateway Ethernet PLC-INTERFACE: il sistema modulare di relè remoti per applicazioni semplici, con un massimo di 56 canali I/O. Inserisci i tuoi relè in rete con flessibilità grazie a una connessione multiprotocollo. Usufruisci di un'elevata flessibilità e di un'integrazione intuitiva grazie alla compatibilità con i comuni software per controllori.