PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Interruttore
2982236
N. ELDAS®:
505602361
N. ELDAS®:
505602361
PLC-INTERFACE con interruttore (utilizzo manuale) per le funzioni "Manuale, Zero e Automatico", con connessione a vite e relè a contatto di potenza integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tensione in ingresso 24 V AC/DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Interruttore manuale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 29.10.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,26 W |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V AC/DC |
| Range tensione d'ingresso | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
| Tensione nominale (relè elettromeccanico innestato) | 24 V DC |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 11 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 6 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 15 ms |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Tipo di connessione del contatto | Contatto di potenza |
| Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 5 V (100 mA) |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | su richiesta |
| Min. corrente | 10 mA (12 V) |
| Corrente di cortocircuito | 200 A (corrente di corto circuito condizionata) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Fusibile d'uscita | 4 A gL/gG NEOZED |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generalmente questi morsetti vengono rinforzati in fase di connessione dei conduttori (trattenuti con una mano, supporto custodia)) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2982236 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK622E |
| Codice prodotto | DK622E |
| GTIN | 4046356093941 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 38.07 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.893 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Collegamento del sistema 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Collegamento del sistema 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Collegamento del sistema 2296061
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Modulo di comunicazione 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Modulo di espansione 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Spessore di soli 6,2 mm
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Max. corrente d'inserzione 6 A
Contatto di conferma libero da potenziale
Connessione a vite e Push-in
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen