PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6
-
Modulo portarelè
1328357
Combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico su larghezza di installazione: 6,2 mm, configurazione individuale della corrente nominale (1 A ... 6 A), caratteristica di uscita impostabile, uscita segnale attiva, semplice integrazione del sistema, con connessione a vite
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Eventuali cortocircuiti forti ripetuti possono ridurre l'integrale di fusione del prefusibile integrato. |
| Nota per il funzionamento | Per la commutazione di carichi induttivi, utilizzare un diodo sensibile adeguato |
| Nota per il funzionamento | Se i DIP switch non sono coperti da un modulo vicino, per garantire la protezione dalla scarica elettrostatica è necessario utilizzare la piastra di separazione PLC-ATP |
| Nota per il funzionamento | L'apparecchio contiene componenti che possono essere danneggiati o distrutti dalla scarica elettrostatica. Rispettare le misure di sicurezza necessarie per prevenire le scariche elettrostatiche (ESD) a norma EN 61340-5-1 e EN 61340-2. |
| Nota per il funzionamento | In caso di sicura separazione tra moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti in allestimento su guida viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento superiori (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura. |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | con interruttore di protezione elettronico integrato |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 1,6 W |
| Fusibile | elettronico |
| Tensione di esercizio (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Range tensione di esercizio (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Corrente assorbita (In+) | 12 mA |
| Corrente di apertura (IN) | 1 A (configurabili) |
| 2 A (configurabili) | |
| 3 A (configurabili) | |
| 4 A (configurabili) | |
| 5 A (configurabili) | |
| 6 A (preimpostata) | |
| Tolleranza di misurazione | ± 15 % |
| Potenza dissipata | 0,06 W (senza carico, A1 basso) |
| 0,4 W (senza carico, A1 alto) | |
| < 1,6 W (Funzionamento normale) | |
| Commutazione: Ingresso di commutazione A1 | |
| Tensione di attivazione nominale | 24 V (UA1 - UA2) |
| Range tensione di attivazione | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Range tensione di disattivazione | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Corrente assorbita (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Tempo di accensione | 36 ms |
| Tempo di spegnimento | 10 ms |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2,5 Hz |
| Circuito di carico: Uscita di commutazione MOSFET di potenza (commutazione positiva) | |
| Tensione dissipata | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Potere di interruzione cortocircuito | 100 A DC |
| 300 A DC (< 5 cortocircuiti) | |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentatore > potere di interruzione del cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato |
| Elemento Fail-Safe | 15 A |
| Limitazione sovratensione | > 33 V |
| Carico capacitivo max. | 12000 µF (In funzione dell'impostazione di corrente e della corrente di corto circuito disponibile) |
| Tempo di disinserzione () | ≤ 15 ms (Cortocircuito ≥ 3 x IN) |
| 0,1 s (Cortocircuito 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (Cortocircuito 1,5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (Cortocircuito 1,1 ... <1,5 x IN) | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 17,8 V (attivo) |
| ≥ 19 V (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 30,5 V (attivo) |
| ≤ 29,5 V (inattivo) | |
| Tempo di attesa | 5 s (Tra gli impulsi) |
| Numero | 5 (Tentativi di avvio in modalità HICCUP) |
| Segnalare: Contatto di feedback | |
| Tensione d'uscita | UIn+ - 0,7 V (livello alto) |
| Corrente (Corrente massima) | ≤ 20 mA |
| Condizione dello stato (Funzionamento normale) | low |
| Condizione dello stato (Errore) | high (Il fusibile è intervenuto) |
| Condizione dello stato (Modalità Hiccup) | high (dopo che sono stati completati tutti e 5 i tentativi di avvio) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Sezione conduttore AWG | 30 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generalmente questi morsetti vengono rinforzati in fase di connessione dei conduttori (trattenuti con una mano, supporto custodia)) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C (Osservare il declassamento nello stato contiguo) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (senza derating) |
| ≤ 3000 m (Con fattore di correzione temperatura ambiente (funzionamento) x 0,88) | |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| Dati UL | |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1328357 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK622F |
| Codice prodotto | DK622F |
| GTIN | 4063151620974 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44.01 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 42.81 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Collegamento del sistema 2296058
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Relè singolo 2961105
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen